Menu Search

Rieles lineales en miniatura

En producción

Estos rieles lineales en miniatura se utilizan para guiar y apoyar las cargas móviles. Ofrecen un movimiento lineal suave y preciso en sistemas pequeños. Incluyen un riel de base, un bloque deslizante y varios componentes rodantes. El riel de base se fija al armazón de la máquina y el bloque deslizante se desliza por él. Los componentes rodantes, conocidos como soportes de bola, sostienen el peso y disminuyen la fricción entre el bloque deslizante y el riel de base.

Puede soportar cargas dinámicas teniendo en cuenta el impacto, la vibración y la fatiga. Como se trata de un sistema preciso, se debe montar sobre superficies preparadas con precisión.

El carro viene montado en bloques ficticios. Para instalarlo, lleve el carro hacia los rieles, muévalo fuera del bloque y colóquelo sobre el riel. Suelen ser más pequeños y ligeros que los rieles lineales normales, por lo que son excelentes para aplicaciones con limitaciones de espacio y peso, como aplicaciones científicas, equipos médicos o fabricación de semiconductores.

  • Suele ser más pequeño y ligero que los rieles lineales normales, por lo que es excelente para aplicaciones con limitaciones de espacio y peso.
  • Se debe montar sobre una superficie preparada con precisión.
  • Puede soportar cargas dinámicas teniendo en cuenta el impacto, la vibración y la fatiga.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: SRL1012, SRL1010

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
494 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Para tornillos l2 Tipo de raíl w1 h1 l3 l1 Compra
82,9974 € - 103,7416 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
15.0
Anchura estándar
5.0
3.5
5.0
205.0
340,5386 € - 425,6681 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
795.0
345,6165 € - 432,0232 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
805.0
379,9876 € - 474,9845 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
885.0
375,6822 € - 469,6079 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
875.0
388,5572 € - 485,6965 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
905.0
384,2518 € - 480,3199 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
895.0
306,2705 € - 382,8407 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
715.0
323,3994 € - 404,2441 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
755.0
331,969 € - 414,9664 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
775.0
401,4425 € - 501,8057 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
935.0
405,7273 € - 507,1617 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
945.0
418,6332 € - 523,2915 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
975.0
314,8298 € - 393,5321 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
735.0
319,1146 € - 398,8984 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
745.0
367,1023 € - 458,8753 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
855.0
362,8278 € - 453,5399 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
845.0
397,168 € - 496,46 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
925.0
422,9386 € - 528,6681 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
985.0
272,0127 € - 340,0133 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
635.0
  • de 25
Raíl lineal en miniatura 5.0 205.0 Acero inoxidable

20169305

Rango de precios
103,7416 € - 82,9974 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    205.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Raíl lineal en miniatura 3.0 795.0 Acero inoxidable

20175498

Rango de precios
425,6681 € - 340,5386 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    795.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Raíl lineal en miniatura 3.0 805.0 Acero inoxidable

20175504

Rango de precios
432,0232 € - 345,6165 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    805.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Raíl lineal en miniatura 3.0 885.0 Acero inoxidable

20175580

Rango de precios
474,9845 € - 379,9876 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    885.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Raíl lineal en miniatura 3.0 875.0 Acero inoxidable

20175573

Rango de precios
469,6079 € - 375,6822 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    875.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Raíl lineal en miniatura 3.0 905.0 Acero inoxidable

20175603

Rango de precios
485,6965 € - 388,5572 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    905.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Raíl lineal en miniatura 3.0 895.0 Acero inoxidable

20175597

Rango de precios
480,3199 € - 384,2518 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    895.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Raíl lineal en miniatura 3.0 715.0 Acero inoxidable

20175412

Rango de precios
382,8407 € - 306,2705 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    715.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Raíl lineal en miniatura 3.0 755.0 Acero inoxidable

20175450

Rango de precios
404,2441 € - 323,3994 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    755.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Raíl lineal en miniatura 3.0 775.0 Acero inoxidable

20175474

Rango de precios
414,9664 € - 331,969 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    775.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Raíl lineal en miniatura 3.0 935.0 Acero inoxidable

20175634

Rango de precios
501,8057 € - 401,4425 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    935.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Raíl lineal en miniatura 3.0 945.0 Acero inoxidable

20175641

Rango de precios
507,1617 € - 405,7273 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    945.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Raíl lineal en miniatura 3.0 975.0 Acero inoxidable

20175672

Rango de precios
523,2915 € - 418,6332 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    975.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Raíl lineal en miniatura 3.0 735.0 Acero inoxidable

20175436

Rango de precios
393,5321 € - 314,8298 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    735.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Raíl lineal en miniatura 3.0 745.0 Acero inoxidable

20175443

Rango de precios
398,8984 € - 319,1146 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    745.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Raíl lineal en miniatura 3.0 855.0 Acero inoxidable

20175559

Rango de precios
458,8753 € - 367,1023 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    855.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Raíl lineal en miniatura 3.0 845.0 Acero inoxidable

20175542

Rango de precios
453,5399 € - 362,8278 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    845.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Raíl lineal en miniatura 3.0 925.0 Acero inoxidable

20175627

Rango de precios
496,46 € - 397,168 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    925.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Raíl lineal en miniatura 3.0 985.0 Acero inoxidable

20175689

Rango de precios
528,6681 € - 422,9386 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    985.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Raíl lineal en miniatura 3.0 635.0 Acero inoxidable

20175337

Rango de precios
340,0133 € - 272,0127 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    635.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6