Estos rieles de soporte del eje se utilizan para proporcionar apoyo y estabilidad continuos en los ejes lineales. Se suelen utilizar con guías lineales para aportar un sistema de fricción baja con apoyo total.
Viene con un eje de acero endurecido y orificios de montaje para instalarlo y apoyarlo en toda su longitud. Estos rieles se utilizan con guías lineales abiertas o carros para crear un sistema de movimiento lineal.
El eje está premontado en el riel de soporte del eje. Tiene gran durabilidad y resistencia al desgaste, por lo que puede soportar cargas elevadas y movimiento repetitivo. Se utiliza mucho en el sector industrial, automovilístico, dispositivos médicos y fabricación de electrónica.
Material: Aluminio, Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | l1 | Material | Tipo de raíl | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106,8388 € - 142,4553 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
720.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 250,299 € - 333,7391 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1680.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 544,9414 € - 726,5885 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3720.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 630,9731 € - 841,308 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4320.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 321,3309 € - 428,4448 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2160.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 458,9097 € - 611,8796 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3120.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 338,5309 € - 451,3781 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2280.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 390,1521 € - 520,2098 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2640.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 562,152 € - 749,5324 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3840.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 304,1204 € - 405,4903 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2040.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 372,9521 € - 497,2659 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2520.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 181,4673 € - 241,9635 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1200.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 284,7201 € - 379,6269 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1920.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 355,7415 € - 474,322 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
240.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 613,7731 € - 818,3641 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4200.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 527,7308 € - 703,6446 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
360.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 699,8048 € - 933,073 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
480.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 803,0576 € - 1.070,7364 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5520.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 476,1097 € - 634,8129 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3240.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 407,3626 € - 543,1537 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2760.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar