Estos rieles de soporte del eje se utilizan para proporcionar apoyo y estabilidad continuos en los ejes lineales. Se suelen utilizar con guías lineales para aportar un sistema de fricción baja con apoyo total.
Viene con un eje de acero endurecido y orificios de montaje para instalarlo y apoyarlo en toda su longitud. Estos rieles se utilizan con guías lineales abiertas o carros para crear un sistema de movimiento lineal.
El eje está premontado en el riel de soporte del eje. Tiene gran durabilidad y resistencia al desgaste, por lo que puede soportar cargas elevadas y movimiento repetitivo. Se utiliza mucho en el sector industrial, automovilístico, dispositivos médicos y fabricación de electrónica.
Material: Aluminio, Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | l1 | Material | Tipo de raíl | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.199,4845 € - 4.940,5651 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3900.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 5.807,4827 € - 6.832,3313 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5400.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 2.591,5922 € - 3.048,9363 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
240.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 3.877,8891 € - 4.562,2182 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
360.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 5.164,2919 € - 6.075,6375 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
480.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 2.205,7348 € - 2.450,8083 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5400.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 1.571,3556 € - 1.848,6499 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2100.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 3.567,4113 € - 4.196,9564 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
480.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 649,0511 € - 763,5907 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
600.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 1.124,2087 € - 1.322,601 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1500.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 2.236,6546 € - 2.631,3553 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3000.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 509,0922 € - 678,7967 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2200.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 4.842,6859 € - 5.697,28 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4500.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 2.014,9376 € - 2.370,5205 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2700.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 298,1014 € - 397,4615 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1200.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 411,9535 € - 549,2678 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1680.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 3.234,6878 € - 3.805,5138 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3000.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 383,4879 € - 511,3136 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1560.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 440,4086 € - 587,2115 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1800.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 557,4024 € - 743,2067 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2280.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar