20269968
20269968
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 2.631,3553 € |
| 5 - 9 | 2.368,225 € |
| 10 + | 2.236,6546 € |
| Tipo de raíl | Eje y Rail |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 60.0 |
| d2 | 11.0 |
| d3 | M14x50 |
| l1 | 3000.0 |
| l2 | 300.0 |
| w1 | 94.0 |
| w2 | 72..0 |
| h1 ±0.01 | 68.0 |
| h2 | 10.0 |
| h3 | 25.0 |
| α | 46.0 |
| Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar