Estos rieles de soporte del eje se utilizan para proporcionar apoyo y estabilidad continuos en los ejes lineales. Se suelen utilizar con guías lineales para aportar un sistema de fricción baja con apoyo total.
Viene con un eje de acero endurecido y orificios de montaje para instalarlo y apoyarlo en toda su longitud. Estos rieles se utilizan con guías lineales abiertas o carros para crear un sistema de movimiento lineal.
El eje está premontado en el riel de soporte del eje. Tiene gran durabilidad y resistencia al desgaste, por lo que puede soportar cargas elevadas y movimiento repetitivo. Se utiliza mucho en el sector industrial, automovilístico, dispositivos médicos y fabricación de electrónica.
Material: Aluminio, Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | l1 | Material | Tipo de raíl | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383,4879 € - 511,3136 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1560.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 440,4086 € - 587,2115 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1800.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 585,8681 € - 781,161 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
240.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 756,6303 € - 1.008,844 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3120.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 5.485,8873 € - 6.453,9844 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5100.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 3.234,6878 € - 3.805,5138 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3000.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 4.521,0799 € - 5.318,9226 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4200.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 2.269,9968 € - 2.670,5789 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2100.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 411,9535 € - 549,2678 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1680.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1.591,0838 € - 1.767,8755 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5520.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 59,0681 € - 78,754 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
300.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 642,7994 € - 857,0588 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2640.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 671,2651 € - 895,013 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2760.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1.010,4307 € - 1.122,6961 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3480.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 143,4179 € - 191,2309 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
750.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 372,9309 € - 497,2447 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1950.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 614,3337 € - 819,1046 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2520.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 976,2634 € - 1.084,7418 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3360.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1.147,0574 € - 1.274,5024 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3960.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1.317,8409 € - 1.464,2629 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4560.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar