Menu Search

Rieles de soporte de eje

En producción

Estos rieles de soporte del eje se utilizan para proporcionar apoyo y estabilidad continuos en los ejes lineales. Se suelen utilizar con guías lineales para aportar un sistema de fricción baja con apoyo total.

Viene con un eje de acero endurecido y orificios de montaje para instalarlo y apoyarlo en toda su longitud. Estos rieles se utilizan con guías lineales abiertas o carros para crear un sistema de movimiento lineal.

El eje está premontado en el riel de soporte del eje. Tiene gran durabilidad y resistencia al desgaste, por lo que puede soportar cargas elevadas y movimiento repetitivo. Se utiliza mucho en el sector industrial, automovilístico, dispositivos médicos y fabricación de electrónica.

  • Utilizado para proporcionar apoyo y estabilidad continuos en los ejes lineales.
  • Estos rieles se utilizan con guías lineales abiertas o carros para crear un sistema de movimiento lineal.
  • Tiene gran durabilidad y resistencia al desgaste, y soporta cargas elevadas y movimiento repetitivo.
Material: Aluminio, Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
499 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 Material Tipo de raíl d3 d2 d1 tol. h6 l2 Compra
329,6453 € - 439,5306 € Solicite el plazo de entrega aquí
2000.0
Acero
Eje y Rail
M8x30
6.6
25.0
200.0
230,3699 € - 307,1563 € Solicite el plazo de entrega aquí
1500.0
Acero
Eje y Rail
M5x20
5.5
16.0
150.0
387,1796 € - 516,243 € Solicite el plazo de entrega aquí
2550.0
Acero
Eje y Rail
M5x20
5.5
16.0
150.0
541,8738 € - 722,4948 € Solicite el plazo de entrega aquí
360.0
Acero
Eje y Rail
M5x20
5.5
16.0
150.0
563,9714 € - 751,9548 € Solicite el plazo de entrega aquí
3750.0
Acero
Eje y Rail
M5x20
5.5
16.0
150.0
820,2576 € - 1.093,6803 € Solicite el plazo de entrega aquí
5640.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
69,7308 € - 92,9815 € Solicite el plazo de entrega aquí
450.0
Acero
Eje y Rail
M5x20
5.5
16.0
150.0
186,1746 € - 248,2363 € Solicite el plazo de entrega aquí
1200.0
Acero
Eje y Rail
M5x20
5.5
16.0
150.0
343,016 € - 457,3547 € Solicite el plazo de entrega aquí
2250.0
Acero
Eje y Rail
M5x20
5.5
16.0
150.0
296,6522 € - 395,5363 € Solicite el plazo de entrega aquí
1950.0
Acero
Eje y Rail
M5x20
5.5
16.0
150.0
252,4675 € - 336,6163 € Solicite el plazo de entrega aquí
1650.0
Acero
Eje y Rail
M5x20
5.5
16.0
150.0
114,0848 € - 152,1025 € Solicite el plazo de entrega aquí
750.0
Acero
Eje y Rail
M5x20
5.5
16.0
150.0
274,5546 € - 366,0763 € Solicite el plazo de entrega aquí
1800.0
Acero
Eje y Rail
M5x20
5.5
16.0
150.0
136,3306 € - 181,7741 € Solicite el plazo de entrega aquí
900.0
Acero
Eje y Rail
M5x20
5.5
16.0
150.0
91,9872 € - 122,6531 € Solicite el plazo de entrega aquí
600.0
Acero
Eje y Rail
M5x20
5.5
16.0
150.0
164,0769 € - 218,7763 € Solicite el plazo de entrega aquí
1050.0
Acero
Eje y Rail
M5x20
5.5
16.0
150.0
47,3264 € - 63,0984 € Solicite el plazo de entrega aquí
300.0
Acero
Eje y Rail
M5x20
5.5
16.0
150.0
721,9236 € - 962,5754 € Solicite el plazo de entrega aquí
2100.0
Acero
Eje y Rail
M12x45
11.0
50.0
300.0
1.353,3515 € - 1.503,7192 € Solicite el plazo de entrega aquí
3300.0
Acero
Eje y Rail
M12x45
11.0
50.0
300.0
2.083,9597 € - 2.315,5038 € Solicite el plazo de entrega aquí
5100.0
Acero
Eje y Rail
M12x45
11.0
50.0
300.0
  • de 25
Riel de soporte de eje 25.0 M8x30 2000.0 Acero

20267667

Rango de precios
439,5306 € - 329,6453 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    2000.0
Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 1500.0 Acero

20267681

Rango de precios
307,1563 € - 230,3699 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1500.0
Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 2550.0 Acero

20268312

Rango de precios
516,243 € - 387,1796 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    2550.0
Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 360.0 Acero

20268381

Rango de precios
722,4948 € - 541,8738 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    360.0
Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 3750.0 Acero

20268398

Rango de precios
751,9548 € - 563,9714 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3750.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 5640.0 Acero

20268145

Rango de precios
1.093,6803 € - 820,2576 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5640.0
Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 450.0 Acero

20268190

Rango de precios
92,9815 € - 69,7308 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    450.0
Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 1200.0 Acero

20268244

Rango de precios
248,2363 € - 186,1746 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1200.0
Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 2250.0 Acero

20268299

Rango de precios
457,3547 € - 343,016 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    2250.0
Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 1950.0 Acero

20268275

Rango de precios
395,5363 € - 296,6522 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1950.0
Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 1650.0 Acero

20268251

Rango de precios
336,6163 € - 252,4675 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1650.0
Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 750.0 Acero

20268213

Rango de precios
152,1025 € - 114,0848 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    750.0
Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 1800.0 Acero

20268268

Rango de precios
366,0763 € - 274,5546 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1800.0
Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 900.0 Acero

20268220

Rango de precios
181,7741 € - 136,3306 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    900.0
Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 600.0 Acero

20268206

Rango de precios
122,6531 € - 91,9872 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    600.0
Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 1050.0 Acero

20268237

Rango de precios
218,7763 € - 164,0769 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1050.0
Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 300.0 Acero

20268183

Rango de precios
63,0984 € - 47,3264 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    300.0
Riel de soporte de eje 50.0 M12x45 2100.0 Acero

20269746

Rango de precios
962,5754 € - 721,9236 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    2100.0
Riel de soporte de eje 50.0 M12x45 3300.0 Acero

20269784

Rango de precios
1.503,7192 € - 1.353,3515 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    3300.0
Riel de soporte de eje 50.0 M12x45 5100.0 Acero

20269845

Rango de precios
2.315,5038 € - 2.083,9597 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    5100.0