Estos rieles de soporte del eje se utilizan para proporcionar apoyo y estabilidad continuos en los ejes lineales. Se suelen utilizar con guías lineales para aportar un sistema de fricción baja con apoyo total.
Viene con un eje de acero endurecido y orificios de montaje para instalarlo y apoyarlo en toda su longitud. Estos rieles se utilizan con guías lineales abiertas o carros para crear un sistema de movimiento lineal.
El eje está premontado en el riel de soporte del eje. Tiene gran durabilidad y resistencia al desgaste, por lo que puede soportar cargas elevadas y movimiento repetitivo. Se utiliza mucho en el sector industrial, automovilístico, dispositivos médicos y fabricación de electrónica.
Material: Aluminio, Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | l1 | Material | Tipo de raíl | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.356,1759 € - 1.506,8609 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
600.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 65,1188 € - 86,825 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
300.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 381,2665 € - 508,3518 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1800.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 538,4041 € - 717,8722 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2550.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 325,9959 € - 434,6541 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1400.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 689,9883 € - 919,9879 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3000.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 226,3184 € - 301,7615 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1050.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 412,2497 € - 549,6698 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1950.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 288,2955 € - 384,3976 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1350.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 350,2726 € - 467,0337 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1650.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 569,3874 € - 759,1902 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2700.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 755,3081 € - 1.007,0774 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
360.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 780,4416 € - 1.040,5889 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3400.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 990,7977 € - 1.100,884 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
360.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 631,3539 € - 841,8052 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3000.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 139,2924 € - 185,7197 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
600.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 1.005,5119 € - 1.117,2378 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4000.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 1.153,6159 € - 1.281,8013 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4200.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 1.389,7719 € - 1.544,191 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5550.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 184,5138 € - 246,0254 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
800.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar