Menu Search

Rieles de soporte de eje

En producción

Estos rieles de soporte del eje se utilizan para proporcionar apoyo y estabilidad continuos en los ejes lineales. Se suelen utilizar con guías lineales para aportar un sistema de fricción baja con apoyo total.

Viene con un eje de acero endurecido y orificios de montaje para instalarlo y apoyarlo en toda su longitud. Estos rieles se utilizan con guías lineales abiertas o carros para crear un sistema de movimiento lineal.

El eje está premontado en el riel de soporte del eje. Tiene gran durabilidad y resistencia al desgaste, por lo que puede soportar cargas elevadas y movimiento repetitivo. Se utiliza mucho en el sector industrial, automovilístico, dispositivos médicos y fabricación de electrónica.

  • Utilizado para proporcionar apoyo y estabilidad continuos en los ejes lineales.
  • Estos rieles se utilizan con guías lineales abiertas o carros para crear un sistema de movimiento lineal.
  • Tiene gran durabilidad y resistencia al desgaste, y soporta cargas elevadas y movimiento repetitivo.
Material: Aluminio, Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
499 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 Material Tipo de raíl d3 d2 d1 tol. h6 l2 Compra
572,5976 € - 763,4669 € Solicite el plazo de entrega aquí
360.0
Acero
Eje y Rail
M8x30
6.6
25.0
200.0
70,3696 € - 93,833 € Solicite el plazo de entrega aquí
480.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
320,9789 € - 427,9753 € Solicite el plazo de entrega aquí
2000.0
Acero
Eje y Rail
M8x30
6.6
25.0
200.0
224,3134 € - 299,0811 € Solicite el plazo de entrega aquí
1500.0
Acero
Eje y Rail
M5x20
5.5
16.0
150.0
87,2822 € - 116,3797 € Solicite el plazo de entrega aquí
600.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
36,565 € - 48,7499 € Solicite el plazo de entrega aquí
240.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
120,9426 € - 161,2568 € Solicite el plazo de entrega aquí
840.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
245,8301 € - 327,7666 € Solicite el plazo de entrega aquí
1650.0
Acero
Eje y Rail
M5x20
5.5
16.0
150.0
398,507 € - 531,3461 € Solicite el plazo de entrega aquí
2700.0
Acero
Eje y Rail
M5x20
5.5
16.0
150.0
506,1111 € - 674,8148 € Solicite el plazo de entrega aquí
3450.0
Acero
Eje y Rail
M5x20
5.5
16.0
150.0
642,3801 € - 856,5068 € Solicite el plazo de entrega aquí
4350.0
Acero
Eje y Rail
M5x20
5.5
16.0
150.0
749,9533 € - 999,9343 € Solicite el plazo de entrega aquí
5100.0
Acero
Eje y Rail
M5x20
5.5
16.0
150.0
871,8332 € - 1.162,4374 € Solicite el plazo de entrega aquí
600.0
Acero
Eje y Rail
M5x20
5.5
16.0
150.0
484,5944 € - 646,1293 € Solicite el plazo de entrega aquí
3300.0
Acero
Eje y Rail
M5x20
5.5
16.0
150.0
620,8634 € - 827,8213 € Solicite el plazo de entrega aquí
4200.0
Acero
Eje y Rail
M5x20
5.5
16.0
150.0
570,6612 € - 760,8816 € Solicite el plazo de entrega aquí
3900.0
Acero
Eje y Rail
M5x20
5.5
16.0
150.0
599,3467 € - 799,1255 € Solicite el plazo de entrega aquí
4050.0
Acero
Eje y Rail
M5x20
5.5
16.0
150.0
663,8865 € - 885,182 € Solicite el plazo de entrega aquí
4500.0
Acero
Eje y Rail
M5x20
5.5
16.0
150.0
771,47 € - 1.028,6198 € Solicite el plazo de entrega aquí
5250.0
Acero
Eje y Rail
M5x20
5.5
16.0
150.0
441,561 € - 588,7583 € Solicite el plazo de entrega aquí
3000.0
Acero
Eje y Rail
M5x20
5.5
16.0
150.0
  • de 25
Riel de soporte de eje 25.0 M8x30 360.0 Acero

20267674

Rango de precios
763,4669 € - 572,5976 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    360.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 480.0 Acero

20267711

Rango de precios
93,833 € - 70,3696 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    480.0
Riel de soporte de eje 25.0 M8x30 2000.0 Acero

20267667

Rango de precios
427,9753 € - 320,9789 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    2000.0
Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 1500.0 Acero

20267681

Rango de precios
299,0811 € - 224,3134 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1500.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 600.0 Acero

20267728

Rango de precios
116,3797 € - 87,2822 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    600.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 240.0 Acero

20267698

Rango de precios
48,7499 € - 36,565 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    240.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 840.0 Acero

20267742

Rango de precios
161,2568 € - 120,9426 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    840.0
Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 1650.0 Acero

20268251

Rango de precios
327,7666 € - 245,8301 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1650.0
Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 2700.0 Acero

20268329

Rango de precios
531,3461 € - 398,507 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    2700.0
Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 3450.0 Acero

20268374

Rango de precios
674,8148 € - 506,1111 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3450.0
Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 4350.0 Acero

20268435

Rango de precios
856,5068 € - 642,3801 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    4350.0
Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 5100.0 Acero

20268480

Rango de precios
999,9343 € - 749,9533 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    5100.0
Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 600.0 Acero

20268541

Rango de precios
1.162,4374 € - 871,8332 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    600.0
Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 3300.0 Acero

20268367

Rango de precios
646,1293 € - 484,5944 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3300.0
Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 4200.0 Acero

20268428

Rango de precios
827,8213 € - 620,8634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    4200.0
Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 3900.0 Acero

20268404

Rango de precios
760,8816 € - 570,6612 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3900.0
Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 4050.0 Acero

20268411

Rango de precios
799,1255 € - 599,3467 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    4050.0
Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 4500.0 Acero

20268442

Rango de precios
885,182 € - 663,8865 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    4500.0
Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 5250.0 Acero

20268497

Rango de precios
1.028,6198 € - 771,47 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    5250.0
Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 3000.0 Acero

20268343

Rango de precios
588,7583 € - 441,561 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3000.0