Menu Search

Riel de soporte de eje 20.0 M6x25 4050.0 Acero

Este riel de soporte de eje de 20Ø está diseñado para usarse con guías lineales y otros componentes de movimiento lineal. Ofrece un soporte sólido a los ejes lineales y puede soportar cargas pesadas. El eje está fabricado en acero con un soporte de aluminio endurecido para garantizar la alineación y precisión.
Referencia de Essentra:

20268800

Número de pieza del fabricante:

20268800

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 828,3075 €
5 - 9 786,8943 €
10 - 19 745,481 €
20 - 49 704,0572 €
50 + 621,2307 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

828,31 €

1 x 828,3075 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de raíl Eje y Rail
d1 tol. h6 20.0
d2 6.6
d3 M6x25
l1 4050.0
l2 150.0
w1 52.0
w2 37.0
h1 ±0.01 32.0
h2 6.0
h3 11.0
α 50.0
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros