Menu Search

Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 3300.0 Acero

Este riel de soporte de eje de 16Ø se utiliza con guías lineales y otros componentes de movimiento lineal. Ofrece un soporte sólido y robusto a los ejes lineales y puede resistir cargas pesadas. Está fabricado en acero duradero y es fácil de instalar y desinstalar.
Referencia de Essentra:

20268367

Número de pieza del fabricante:

20268367

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 646,1293 €
5 - 9 613,8285 €
10 - 19 581,5174 €
20 - 49 549,2166 €
50 + 484,5944 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

646,13 €

1 x 646,1293 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de raíl Eje y Rail
d1 tol. h6 16.0
d2 5.5
d3 M5x20
l1 3300.0
l2 150.0
w1 45.0
w2 33.0
h1 ±0.01 26.0
h2 5.0
h3 9.0
α 50.0
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros