Menu Search

Resortes de torsión

En stock

Los resortes de torsión son ideales para almacenar y liberar energía o para mantener la presión en una distancia corta. Disponibles en dirección derecha o izquierda y en diferentes grados de ángulo de pata. Fabricados con acero inoxidable 302.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
354 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud de la pata del centro del orificio Grado de deflexión Diámetro del cable Tamaño del mandril Tensión Compra
2,1406 € - 2,2531 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
180
0.6 mm
5.2 mm
42.40 Nmm
2,1406 € - 2,2531 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
180
0.7 mm
5.2 mm
58.20 Nmm
2,2242 € - 2,3412 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
180
0.8 mm
6.4 mm
70.60 Nmm
2,1406 € - 2,2531 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.1 mm
180
0.6 mm
2.8 mm
34.80 Nmm
2,1406 € - 2,2531 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.1 mm
180
0.6 mm
3.6 mm
42.40 Nmm
2,1406 € - 2,2531 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
180
0.7 mm
3.6 mm
58.20 Nmm
2,1406 € - 2,2531 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
270
0.3 mm
1.6 mm
5.31 Nmm
2,1406 € - 2,2531 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
270
0.4 mm
1.6 mm
7.91 Nmm
2,1406 € - 2,2531 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
270
0.4 mm
2.0 mm
10.51 Nmm
2,1406 € - 2,2531 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
270
0.4 mm
2.4 mm
13.22 Nmm
5,6631 € - 5,9611 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.8 mm
180
1.2 mm
6.4 mm
282.00 Nmm
2,4185 € - 2,5461 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
180
1.1 mm
9.1 mm
226.00 Nmm
2,6967 € - 2,8388 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
180
1.2 mm
10.3 mm
282.00 Nmm
12,8576 € - 13,5346 € Solicite el plazo de entrega aquí
101.6 mm
180
3.4 mm
24.8 mm
4519.00 Nmm
2,1406 € - 2,2531 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
270
0.3 mm
2.8 mm
5.31 Nmm
5,0457 € - 5,3116 € Solicite el plazo de entrega aquí
88.9 mm
180
2.7 mm
20.7 mm
2373.00 Nmm
8,8961 € - 9,3644 € Solicite el plazo de entrega aquí
101.6 mm
180
2.9 mm
21.8 mm
3164.00 Nmm
11,5096 € - 12,1154 € Solicite el plazo de entrega aquí
101.6 mm
180
3.2 mm
22.5 mm
3616.00 Nmm
2,6967 € - 2,8388 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
180
1.3 mm
8.7 mm
328.00 Nmm
2,6967 € - 2,8388 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
180
1.3 mm
6.4 mm
328.00 Nmm
  • de 18
Resorte de torsión 180 ° Mano derecha 7.7 mm 42.40 Nmm

10440469

Rango de precios
2,2531 € - 2,1406 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    42.40 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    25.4 mm
  • Dirección del viento
    Mano derecha
  • Diámetro del cable
    0.6 mm
  • Tamaño del mandril
    5.2 mm
Resorte de torsión 180 ° Mano derecha 8.6 mm 58.20 Nmm

10440582

Rango de precios
2,2531 € - 2,1406 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    58.20 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    25.4 mm
  • Dirección del viento
    Mano derecha
  • Diámetro del cable
    0.7 mm
  • Tamaño del mandril
    5.2 mm
Resorte de torsión 180 ° Mano derecha 10.0 mm 70.60 Nmm

10440681

Rango de precios
2,3412 € - 2,2242 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    70.60 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    25.4 mm
  • Dirección del viento
    Mano derecha
  • Diámetro del cable
    0.8 mm
  • Tamaño del mandril
    6.4 mm
Resorte de torsión 180 ° Mano izquierda 4.9 mm 34.80 Nmm

10440353

Rango de precios
2,2531 € - 2,1406 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    34.80 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    19.1 mm
  • Dirección del viento
    Mano izquierda
  • Diámetro del cable
    0.6 mm
  • Tamaño del mandril
    2.8 mm
Resorte de torsión 180 ° Mano izquierda 5.7 mm 42.40 Nmm

10440445

Rango de precios
2,2531 € - 2,1406 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    42.40 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    19.1 mm
  • Dirección del viento
    Mano izquierda
  • Diámetro del cable
    0.6 mm
  • Tamaño del mandril
    3.6 mm
Resorte de torsión 180 ° Mano izquierda 6.3 mm 58.20 Nmm

10440551

Rango de precios
2,2531 € - 2,1406 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    58.20 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    25.4 mm
  • Dirección del viento
    Mano izquierda
  • Diámetro del cable
    0.7 mm
  • Tamaño del mandril
    3.6 mm
Resorte de torsión 270 ° Mano izquierda 2.6 mm 5.31 Nmm

10440186

Rango de precios
2,2531 € - 2,1406 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    5.31 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    9.5 mm
  • Dirección del viento
    Mano izquierda
  • Diámetro del cable
    0.3 mm
  • Tamaño del mandril
    1.6 mm
Resorte de torsión 270 ° Mano izquierda 3.2 mm 7.91 Nmm

10436691

Rango de precios
2,2531 € - 2,1406 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    7.91 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    12.7 mm
  • Dirección del viento
    Mano izquierda
  • Diámetro del cable
    0.4 mm
  • Tamaño del mandril
    1.6 mm
Resorte de torsión 270 ° Mano izquierda 3.2 mm 10.51 Nmm

10234679

Rango de precios
2,2531 € - 2,1406 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    10.51 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    12.7 mm
  • Dirección del viento
    Mano izquierda
  • Diámetro del cable
    0.4 mm
  • Tamaño del mandril
    2.0 mm
Resorte de torsión 270 ° Mano izquierda 4.1 mm 13.22 Nmm

10234693

Rango de precios
2,2531 € - 2,1406 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    13.22 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    12.7 mm
  • Dirección del viento
    Mano izquierda
  • Diámetro del cable
    0.4 mm
  • Tamaño del mandril
    2.4 mm
Resorte de torsión 180 ° Mano derecha 10.3 mm 282.00 Nmm

10421062

Rango de precios
5,9611 € - 5,6631 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    282.00 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    31.8 mm
  • Dirección del viento
    Mano derecha
  • Diámetro del cable
    1.2 mm
  • Tamaño del mandril
    6.4 mm
Resorte de torsión 180 ° Mano izquierda 14.6 mm 226.00 Nmm

10440919

Rango de precios
2,5461 € - 2,4185 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    226.00 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    50.8 mm
  • Dirección del viento
    Mano izquierda
  • Diámetro del cable
    1.1 mm
  • Tamaño del mandril
    9.1 mm
Resorte de torsión 180 ° Mano izquierda 15.7 mm 282.00 Nmm

10440995

Rango de precios
2,8388 € - 2,6967 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    282.00 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    50.8 mm
  • Dirección del viento
    Mano izquierda
  • Diámetro del cable
    1.2 mm
  • Tamaño del mandril
    10.3 mm
Resorte de torsión 180 ° Mano derecha 37.9 mm 4519.00 Nmm

10640982

Rango de precios
13,5346 € - 12,8576 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    4519.00 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    101.6 mm
  • Dirección del viento
    Mano derecha
  • Diámetro del cable
    3.4 mm
  • Tamaño del mandril
    24.8 mm
Resorte de torsión 270 ° Mano derecha 4.3 mm 5.31 Nmm

10440216

Rango de precios
2,2531 € - 2,1406 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    5.31 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    12.7 mm
  • Dirección del viento
    Mano derecha
  • Diámetro del cable
    0.3 mm
  • Tamaño del mandril
    2.8 mm
Resorte de torsión 180 ° Mano derecha 31.7 mm 2373.00 Nmm

10640968

Rango de precios
5,3116 € - 5,0457 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    2373.00 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    88.9 mm
  • Dirección del viento
    Mano derecha
  • Diámetro del cable
    2.7 mm
  • Tamaño del mandril
    20.7 mm
Resorte de torsión 180 ° Mano derecha 34.2 mm 3164.00 Nmm

10633984

Rango de precios
9,3644 € - 8,8961 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    3164.00 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    101.6 mm
  • Dirección del viento
    Mano derecha
  • Diámetro del cable
    2.9 mm
  • Tamaño del mandril
    21.8 mm
Resorte de torsión 180 ° Mano derecha 34.4 mm 3616.00 Nmm

10639047

Rango de precios
12,1154 € - 11,5096 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    3616.00 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    101.6 mm
  • Dirección del viento
    Mano derecha
  • Diámetro del cable
    3.2 mm
  • Tamaño del mandril
    22.5 mm
Resorte de torsión 180 ° Mano izquierda 14.1 mm 328.00 Nmm

10441107

Rango de precios
2,8388 € - 2,6967 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    328.00 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    50.8 mm
  • Dirección del viento
    Mano izquierda
  • Diámetro del cable
    1.3 mm
  • Tamaño del mandril
    8.7 mm
Resorte de torsión 180 ° Mano derecha 10.9 mm 328.00 Nmm

10441091

Rango de precios
2,8388 € - 2,6967 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    328.00 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    50.8 mm
  • Dirección del viento
    Mano derecha
  • Diámetro del cable
    1.3 mm
  • Tamaño del mandril
    6.4 mm