Menu Search

Resortes de torsión

En stock

Los resortes de torsión son ideales para almacenar y liberar energía o para mantener la presión en una distancia corta. Disponibles en dirección derecha o izquierda y en diferentes grados de ángulo de pata. Fabricados con acero inoxidable 302.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
354 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud de la pata del centro del orificio Grado de deflexión Diámetro del cable Tamaño del mandril Tensión Compra
2,2242 € - 2,3412 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
360
0.8 mm
6.0 mm
92.70 Nmm
2,2658 € - 2,385 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.8 mm
360
1.0 mm
8.3 mm
134.50 Nmm
2,1406 € - 2,2531 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
360
0.5 mm
4.0 mm
21.10 Nmm
2,1406 € - 2,2531 € 2 En stock
25.4 mm
360
0.6 mm
4.4 mm
34.80 Nmm
2,1406 € - 2,2531 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
360
0.7 mm
5.5 mm
58.20 Nmm
2,6967 € - 2,8388 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
270
1.2 mm
10.3 mm
282.00 Nmm
4,1282 € - 4,3458 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.5 mm
360
2.2 mm
17.5 mm
1356.00 Nmm
5,6018 € - 5,8965 € Solicite el plazo de entrega aquí
88.9 mm
360
2.7 mm
23.0 mm
2373.00 Nmm
14,4983 € - 15,2612 € Solicite el plazo de entrega aquí
101.6 mm
360
3.2 mm
27.5 mm
3616.00 Nmm
3,9618 € - 4,1698 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
360
2.0 mm
14.7 mm
1102.00 Nmm
4,8511 € - 5,1067 € Solicite el plazo de entrega aquí
76.2 mm
360
2.4 mm
20.7 mm
1808.00 Nmm
3,7111 € - 3,9068 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
270
1.8 mm
13.5 mm
791.00 Nmm
3,8504 € - 4,0531 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
270
1.9 mm
13.5 mm
989.00 Nmm
3,9618 € - 4,1698 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
270
2.0 mm
13.9 mm
1102.00 Nmm
4,1282 € - 4,3458 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.5 mm
270
2.2 mm
17.1 mm
1356.00 Nmm
4,8511 € - 5,1067 € Solicite el plazo de entrega aquí
76.2 mm
270
2.4 mm
20.2 mm
1808.00 Nmm
10,2304 € - 10,7692 € Solicite el plazo de entrega aquí
101.6 mm
360
2.9 mm
24.6 mm
3164.00 Nmm
2,6967 € - 2,8388 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.8 mm
270
1.2 mm
6.4 mm
282.00 Nmm
2,6967 € - 2,8388 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
270
1.3 mm
6.8 mm
328.00 Nmm
2,2242 € - 2,3412 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
360
0.8 mm
6.4 mm
70.60 Nmm
  • de 18
Resorte de torsión 360 ° Mano derecha 9.7 mm 92.70 Nmm

10436837

Rango de precios
2,3412 € - 2,2242 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    92.70 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    25.4 mm
  • Dirección del viento
    Mano derecha
  • Diámetro del cable
    0.8 mm
  • Tamaño del mandril
    6.0 mm
Resorte de torsión 360 ° Mano derecha 13.1 mm 134.50 Nmm

10440766

Rango de precios
2,385 € - 2,2658 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    134.50 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    31.8 mm
  • Dirección del viento
    Mano derecha
  • Diámetro del cable
    1.0 mm
  • Tamaño del mandril
    8.3 mm
Resorte de torsión 360 ° Mano derecha 6.5 mm 21.10 Nmm

10234747

Rango de precios
2,2531 € - 2,1406 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    21.10 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    25.4 mm
  • Dirección del viento
    Mano derecha
  • Diámetro del cable
    0.5 mm
  • Tamaño del mandril
    4.0 mm
Resorte de torsión 360 ° Mano derecha 6.9 mm 34.80 Nmm

10415221

Rango de precios
2,2531 € - 2,1406 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Tensión
    34.80 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    25.4 mm
  • Dirección del viento
    Mano derecha
  • Diámetro del cable
    0.6 mm
  • Tamaño del mandril
    4.4 mm
Resorte de torsión 360 ° Mano derecha 9.0 mm 58.20 Nmm

10440643

Rango de precios
2,2531 € - 2,1406 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    58.20 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    25.4 mm
  • Dirección del viento
    Mano derecha
  • Diámetro del cable
    0.7 mm
  • Tamaño del mandril
    5.5 mm
Resorte de torsión 270 ° Mano izquierda 15.2 mm 282.00 Nmm

10441039

Rango de precios
2,8388 € - 2,6967 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    282.00 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    50.8 mm
  • Dirección del viento
    Mano izquierda
  • Diámetro del cable
    1.2 mm
  • Tamaño del mandril
    10.3 mm
Resorte de torsión 360 ° Mano izquierda 26.8 mm 1356.00 Nmm

10441886

Rango de precios
4,3458 € - 4,1282 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    1356.00 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    63.5 mm
  • Dirección del viento
    Mano izquierda
  • Diámetro del cable
    2.2 mm
  • Tamaño del mandril
    17.5 mm
Resorte de torsión 360 ° Mano izquierda 34.8 mm 2373.00 Nmm

10642726

Rango de precios
5,8965 € - 5,6018 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    2373.00 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    88.9 mm
  • Dirección del viento
    Mano izquierda
  • Diámetro del cable
    2.7 mm
  • Tamaño del mandril
    23.0 mm
Resorte de torsión 360 ° Mano izquierda 40.8 mm 3616.00 Nmm

10633953

Rango de precios
15,2612 € - 14,4983 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    3616.00 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    101.6 mm
  • Dirección del viento
    Mano izquierda
  • Diámetro del cable
    3.2 mm
  • Tamaño del mandril
    27.5 mm
Resorte de torsión 360 ° Mano izquierda 22.9 mm 1102.00 Nmm

10441770

Rango de precios
4,1698 € - 3,9618 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    1102.00 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    50.8 mm
  • Dirección del viento
    Mano izquierda
  • Diámetro del cable
    2.0 mm
  • Tamaño del mandril
    14.7 mm
Resorte de torsión 360 ° Mano izquierda 31.1 mm 1808.00 Nmm

10641125

Rango de precios
5,1067 € - 4,8511 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    1808.00 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    76.2 mm
  • Dirección del viento
    Mano izquierda
  • Diámetro del cable
    2.4 mm
  • Tamaño del mandril
    20.7 mm
Resorte de torsión 270 ° Mano izquierda 21.0 mm 791.00 Nmm

10441558

Rango de precios
3,9068 € - 3,7111 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    791.00 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    50.8 mm
  • Dirección del viento
    Mano izquierda
  • Diámetro del cable
    1.8 mm
  • Tamaño del mandril
    13.5 mm
Resorte de torsión 270 ° Mano izquierda 21.0 mm 989.00 Nmm

10441664

Rango de precios
4,0531 € - 3,8504 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    989.00 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    50.8 mm
  • Dirección del viento
    Mano izquierda
  • Diámetro del cable
    1.9 mm
  • Tamaño del mandril
    13.5 mm
Resorte de torsión 270 ° Mano izquierda 21.7 mm 1102.00 Nmm

10441756

Rango de precios
4,1698 € - 3,9618 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    1102.00 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    50.8 mm
  • Dirección del viento
    Mano izquierda
  • Diámetro del cable
    2.0 mm
  • Tamaño del mandril
    13.9 mm
Resorte de torsión 270 ° Mano izquierda 26.4 mm 1356.00 Nmm

10441862

Rango de precios
4,3458 € - 4,1282 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    1356.00 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    63.5 mm
  • Dirección del viento
    Mano izquierda
  • Diámetro del cable
    2.2 mm
  • Tamaño del mandril
    17.1 mm
Resorte de torsión 270 ° Mano izquierda 30.6 mm 1808.00 Nmm

10642719

Rango de precios
5,1067 € - 4,8511 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    1808.00 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    76.2 mm
  • Dirección del viento
    Mano izquierda
  • Diámetro del cable
    2.4 mm
  • Tamaño del mandril
    20.2 mm
Resorte de torsión 360 ° Mano izquierda 37.2 mm 3164.00 Nmm

10641224

Rango de precios
10,7692 € - 10,2304 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    3164.00 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    101.6 mm
  • Dirección del viento
    Mano izquierda
  • Diámetro del cable
    2.9 mm
  • Tamaño del mandril
    24.6 mm
Resorte de torsión 270 ° Mano derecha 10.6 mm 282.00 Nmm

10441022

Rango de precios
2,8388 € - 2,6967 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    282.00 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    31.8 mm
  • Dirección del viento
    Mano derecha
  • Diámetro del cable
    1.2 mm
  • Tamaño del mandril
    6.4 mm
Resorte de torsión 270 ° Mano derecha 11.2 mm 328.00 Nmm

10441138

Rango de precios
2,8388 € - 2,6967 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    328.00 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    50.8 mm
  • Dirección del viento
    Mano derecha
  • Diámetro del cable
    1.3 mm
  • Tamaño del mandril
    6.8 mm
Resorte de torsión 360 ° Mano izquierda 10.4 mm 70.60 Nmm

10436790

Rango de precios
2,3412 € - 2,2242 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    70.60 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    25.4 mm
  • Dirección del viento
    Mano izquierda
  • Diámetro del cable
    0.8 mm
  • Tamaño del mandril
    6.4 mm