Menu Search

Resortes de disco

En stock

Los resortes de disco son adecuados para aplicaciones que requieren cargas muy elevadas en espacios reducidos y son ideales para aplicaciones arduas. Los muelles de disco también se utilizan a menudo para resolver problemas de vibración, dilatación térmica, relajación y fluencia de pernos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
128 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de carga Altura del brazo Material Diámetro interior Compra
0,0525 € - 0,0552 € 9193 En stock
0.6 mm
0.9 mm
Acero al carbono
6.2 mm
0,0571 € - 0,0601 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9 mm
1.1 mm
Acero al carbono
7.2 mm
0,2205 € - 0,2322 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6 mm
1.0 mm
Acero al carbono
8.2 mm
0,0539 € - 0,0568 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
1.1 mm
Acero al carbono
5.2 mm
0,1068 € - 0,1124 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
1.0 mm
Acero al carbono
6.2 mm
0,0494 € - 0,0521 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.5 mm
1.0 mm
Acero al carbono
5.2 mm
0,1143 € - 0,1204 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6 mm
0.9 mm
Acero al carbono
5.2 mm
0,0538 € - 0,0567 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6 mm
1.0 mm
Acero al carbono
6.2 mm
0,0599 € - 0,0631 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9 mm
1.3 mm
Acero al carbono
6.2 mm
0,0673 € - 0,0709 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.1 mm
1.4 mm
Acero al carbono
8.2 mm
0,0584 € - 0,0615 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
1.3 mm
Acero al carbono
8.2 mm
0,0538 € - 0,0567 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.7 mm
1.1 mm
Acero al carbono
8.2 mm
0,048 € - 0,0505 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.5 mm
0.8 mm
Acero al carbono
6.2 mm
0,0509 € - 0,0535 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6 mm
0.9 mm
Acero al carbono
7.2 mm
0,1952 € - 0,2055 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.4 mm
1.9 mm
Vanadio de cromo
12.2 mm
0,398 € - 0,419 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8 mm
2.7 mm
Vanadio de cromo
20.4 mm
0,5205 € - 0,5479 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.7 mm
2.9 mm
Vanadio de cromo
22.4 mm
1,6559 € - 1,7431 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.4 mm
3.5 mm
Vanadio de cromo
18.3 mm
0,7959 € - 0,8378 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.8 mm
3.9 mm
Vanadio de cromo
20.4 mm
0,2416 € - 0,2544 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.7 mm
2.3 mm
Vanadio de cromo
12.2 mm
  • de 7
Resorte de disco DIN 6.2 mm 13.0 mm

10335208

Rango de precios
0,0552 € - 0,0525 €

Niveles de existencias
9193 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    13.0 mm
  • Altura del brazo
    0.9 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    248.00 N
Resorte de disco DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442821

Rango de precios
0,0601 € - 0,0571 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    7.2 mm
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
  • Altura del brazo
    1.1 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Deflexión mínima de carga
    692.00 N
Resorte de disco DIN 8.2 mm 15.0 mm

10442890

Rango de precios
0,2322 € - 0,2205 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Altura del brazo
    1.0 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    284.00 N
Resorte de disco DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442869

Rango de precios
0,0568 € - 0,0539 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Altura del brazo
    1.1 mm
  • Grosor
    0.7 mm
  • Deflexión mínima de carga
    472.00 N
Resorte de disco DIN 6.2 mm 13.0 mm

10442791

Rango de precios
0,1124 € - 0,1068 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    13.0 mm
  • Altura del brazo
    1.0 mm
  • Grosor
    0.7 mm
  • Deflexión mínima de carga
    573.00 N
Resorte de disco DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442838

Rango de precios
0,0521 € - 0,0494 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Altura del brazo
    1.0 mm
  • Grosor
    0.4 mm
  • Deflexión mínima de carga
    149.00 N
Resorte de disco DIN 5.2 mm 13.0 mm

10442777

Rango de precios
0,1204 € - 0,1143 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    13.0 mm
  • Altura del brazo
    0.9 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    232.00 N
Resorte de disco DIN 6.2 mm 18.0 mm

10417362

Rango de precios
0,0567 € - 0,0538 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Altura del brazo
    1.0 mm
  • Grosor
    0.4 mm
  • Deflexión mínima de carga
    119.00 N
Resorte de disco DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442999

Rango de precios
0,0631 € - 0,0599 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Altura del brazo
    1.3 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Deflexión mínima de carga
    617.00 N
Resorte de disco DIN 8.2 mm 18.0 mm

10443019

Rango de precios
0,0709 € - 0,0673 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Altura del brazo
    1.4 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1004.00 N
Resorte de disco DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443057

Rango de precios
0,0615 € - 0,0584 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Altura del brazo
    1.3 mm
  • Grosor
    0.6 mm
  • Deflexión mínima de carga
    351.00 N
Resorte de disco DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442920

Rango de precios
0,0567 € - 0,0538 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Altura del brazo
    1.1 mm
  • Grosor
    0.6 mm
  • Deflexión mínima de carga
    351.00 N
Resorte de disco DIN 6.2 mm 13.0 mm

10442784

Rango de precios
0,0505 € - 0,048 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    13.0 mm
  • Altura del brazo
    0.8 mm
  • Grosor
    0.4 mm
  • Deflexión mínima de carga
    130.00 N
Resorte de disco DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442814

Rango de precios
0,0535 € - 0,0509 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    7.2 mm
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
  • Altura del brazo
    0.9 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    238.00 N
Resorte de disco SAE 12.2 mm 23.0 mm

10443262

Rango de precios
0,2055 € - 0,1952 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    12.2 mm
  • Diámetro exterior
    23.0 mm
  • Altura del brazo
    1.9 mm
  • Grosor
    1.3 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1981.00 N
Resorte de disco SAE 20.4 mm 40.0 mm

10443552

Rango de precios
0,419 € - 0,398 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    20.4 mm
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Altura del brazo
    2.7 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    2227.00 N
Resorte de disco SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443576

Rango de precios
0,5479 € - 0,5205 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    22.4 mm
  • Diámetro exterior
    45.0 mm
  • Altura del brazo
    2.9 mm
  • Grosor
    1.3 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1607.00 N
Resorte de disco SAE 18.3 mm 50.0 mm

10443606

Rango de precios
1,7431 € - 1,6559 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    18.3 mm
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Altura del brazo
    3.5 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    3880.00 N
Resorte de disco SAE 20.4 mm 50.0 mm

10443637

Rango de precios
0,8378 € - 0,7959 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    20.4 mm
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Altura del brazo
    3.9 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    6728.00 N
Resorte de disco SAE 12.2 mm 28.0 mm

10443354

Rango de precios
0,2544 € - 0,2416 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    12.2 mm
  • Diámetro exterior
    28.0 mm
  • Altura del brazo
    2.3 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    2614.00 N