Menu Search

Remaches de caracol

En stock

Los remaches de caracol son una fijación a presión fabricada en plástico que requiere un montaje con dos remaches. Solo hay que encajar a presión los dos remaches de caracol idénticos para crear una sola conexión adecuada para su aplicación. Estos remaches fáciles de usar no necesitan herramientas, como tornillos, para su instalación.

Los remaches de caracol se pueden utilizar con anillas a presión y arandelas con anilla a presión, cuando el orificio de unión compatible tiene un diámetro de 5,5 mm.

Al utilizarse en combinación con una anilla a presión, el remache es apto para aplicaciones muy finas. Los remaches de caracol también se pueden utilizar con una arandela con anilla a presión, que actúa como una arandela de amortiguación especial que ofrece al remache de caracol más superficie de apoyo.

  • Clasificación ignífuga UL94 V2
  • Opciones con y sin ranura disponibles
  • Temperatura de funcionamiento: de -40 C a 85 C
  • Materiales: policarbonato (PC), nylon 6/6, polipropileno (PP) y polietileno de baja densidad (LDPE)
  • Colores: negro, azul, gris, rojo, transparente, blanco y amarillo


Código De La Serie: SR5740

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
116 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Altura de la cabeza Tipo de cabeza Diámetro de la cabeza Rango de grosor del panel compatible Rango de diámetro del orificio compatible Compra
0,105 € - 0,1163 € 12000 En stock
Natural
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1536 € - 0,1703 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1932 € - 0,2033 € 29662 En stock
Gris
Nylon
1.7 mm
Ranurado
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,2113 € - 0,2224 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon
1.7 mm
Liso
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
0,2113 € - 0,2224 € 11470 En stock
Negro
Nylon
1.7 mm
10.0 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1766 € - 0,1859 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
Nylon
1.7 mm
Ranurado
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,1932 € - 0,2033 € 1929 En stock
Natural
Nylon
1.7 mm
Liso
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1932 € - 0,2033 € 45893 En stock
Amarillo
Nylon
1.7 mm
Liso
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1766 € - 0,1859 € 13478 En stock
Azul
Nylon
1.7 mm
Ranurado
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,1932 € - 0,2033 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
Nylon
1.7 mm
Liso
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1932 € - 0,2033 € 21442 En stock
Negro
Nylon
1.7 mm
Liso
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,2113 € - 0,2224 € 57929 En stock
Gris
Nylon
1.7 mm
Ranurado
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
0,2113 € - 0,2224 € 5028 En stock
Negro
Nylon
1.7 mm
10.0 mm
6.4 - 5.5 mm
0,1932 € - 0,2033 € 27435 En stock
Negro
Nylon
1.7 mm
Ranurado
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,2113 € - 0,2224 € 4498 En stock
Amarillo
Nylon
1.7 mm
Liso
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1932 € - 0,2033 € 500 En stock
Azul
Nylon
1.7 mm
Ranurado
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,2113 € - 0,2224 € 6496 En stock
Gris
Nylon
1.7 mm
Liso
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1932 € - 0,2033 € 498 En stock
Azul
Nylon
1.7 mm
Liso
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1932 € - 0,2033 € 20475 En stock
Natural
Nylon
1.7 mm
Ranurado
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,1932 € - 0,2033 € 21800 En stock
Rojo
Nylon
1.7 mm
Ranurado
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
  • de 6
N/A Natural 6.0 mm 7.5 mm (GP)

10000748

Rango de precios
0,1163 € - 0,105 €

Niveles de existencias
12000 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.1 - 7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.0 - 7.5 mm
  • Longitud de anclaje
    5.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.1 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
N/A Negro 6.0 mm 7.5 mm (GP)

10000755

Rango de precios
0,1703 € - 0,1536 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.1 - 7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.0 - 7.5 mm
  • Longitud de anclaje
    5.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.1 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
Clip de montaje 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Gris

10067086

Rango de precios
0,2033 € - 0,1932 €

Niveles de existencias
29662 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Natural

10067123

Rango de precios
0,2224 € - 0,2113 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Longitud de anclaje
    19.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
N/A;20.2 mm;34.4 mm;(GP)

10067161

Rango de precios
0,2224 € - 0,2113 €

Niveles de existencias
11470 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Tipo de remache
    Clips de Montaje
  • Forma de la cabeza del remache
    Redonda
Clip de montaje 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Gris

10066973

Rango de precios
0,1859 € - 0,1766 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.9 - 12.3 mm
  • Longitud de anclaje
    8.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Natural

10067017

Rango de precios
0,2033 € - 0,1932 €

Niveles de existencias
1929 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Amarillo

10067055

Rango de precios
0,2033 € - 0,1932 €

Niveles de existencias
45893 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Azul

10066980

Rango de precios
0,1859 € - 0,1766 €

Niveles de existencias
13478 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.9 - 12.3 mm
  • Longitud de anclaje
    8.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Gris

10067024

Rango de precios
0,2033 € - 0,1932 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Negro

10067062

Rango de precios
0,2033 € - 0,1932 €

Niveles de existencias
21442 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Gris

10067185

Rango de precios
0,2224 € - 0,2113 €

Niveles de existencias
57929 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.4 - 5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Longitud de anclaje
    19.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
N/A 20.2 mm 34.4 mm (GP)

10067222

Rango de precios
0,2224 € - 0,2113 €

Niveles de existencias
5028 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.4 - 5.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Tipo de remache
    Clips de Montaje
  • Forma de la cabeza del remache
    Redonda
Clip de montaje 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Negro

10067116

Rango de precios
0,2033 € - 0,1932 €

Niveles de existencias
27435 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Amarillo

10067154

Rango de precios
0,2224 € - 0,2113 €

Niveles de existencias
4498 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Longitud de anclaje
    19.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Azul

10067093

Rango de precios
0,2033 € - 0,1932 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Gris

10067130

Rango de precios
0,2224 € - 0,2113 €

Niveles de existencias
6496 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Longitud de anclaje
    19.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Azul

10067031

Rango de precios
0,2033 € - 0,1932 €

Niveles de existencias
498 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Natural

10067079

Rango de precios
0,2033 € - 0,1932 €

Niveles de existencias
20475 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Rojo

10067109

Rango de precios
0,2033 € - 0,1932 €

Niveles de existencias
21800 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm