Los remaches de propagación son un tipo de remache que ofrece una solución de fijación rápida, económica y permanente. Los remaches de propagación se instalan colocando el cuerpo del remache en un orificio del panel y empujando hacia abajo el émbolo premontado. El remache se expande en la aplicación ofreciendo un ajuste seguro y hermético. Estos remaches ofrecen una conexión sólida a través de una fijación lateral ciega.
Nuestra gama incluye una variedad de opciones de materiales como: nylon 6, nylon 6/6, polipropileno (PP) y polietileno (PE). Esta gama de remaches ofrece un buen aislamiento eléctrico, además de resistencia a la corrosión.
Se puede comprar por separado una herramienta manual para remaches, que ofrece una fijación más rápida para estos remaches de propagación, y es el método de aplicación recomendado.
Código De La Serie: SR1963
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Color | Material | Altura de la cabeza | Diámetro de la cabeza | Rango de grosor del panel compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0846 € - 0,1044 € | 8519 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.080 in
2 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.374 - 0.5 in
9.5 - 12.7 mm
|
||
| 0,0894 € - 0,1104 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.224 in
5.7 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.126 - 0.311 in
3.2 - 7.9 mm
|
||
| 0,0781 € - 0,0965 € | 10000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.080 in
2 mm
|
0.468 in
11.9 mm
|
0.094 - 0.311 in
2.4 - 7.9 mm
|
||
| 0,1597 € - 0,1679 € | 3880 En stock |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
||
| 0,486 € - 0,5114 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 - 0.374 in
4.0 - 9.5 mm
|
||
| 0,1063 € - 0,1119 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,1597 € - 0,1679 € | 1175 En stock |
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
||
| 0,0733 € - 0,0772 € | 50 En stock |
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
||
| 0,2354 € - 0,2479 € | 64 En stock |
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
| 0,486 € - 0,5114 € | 14950 En stock |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 - 0.374 in
4.0 - 9.5 mm
|
||
| 0,0587 € - 0,0618 € | 9683 En stock |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
| 0,1063 € - 0,1119 € | 70100 En stock |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,13 € - 0,1369 € | 790 En stock |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 - 0.354 in
2.5 - 9.0 mm
|
||
| 0,0566 € - 0,0596 € | 27007 En stock |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
| 0,0733 € - 0,0772 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
||
| 0,13 € - 0,1369 € | 77111 En stock |
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 - 0.354 in
2.5 - 9.0 mm
|
||
| 0,3952 € - 0,4159 € | 40 En stock |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.185 in
1.6 - 4.7 mm
|
||
| 0,1395 € - 0,1467 € | 9840 En stock |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
||
| 0,2354 € - 0,2479 € | 2361 En stock |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
| 0,3655 € - 0,3844 € | 699 En stock |
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.185 in
1.6 - 4.7 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar