Menu Search

Remaches a presión - Remache resistente

En stock

Estos remaches resistentes tienen un diseño de ajuste a presión fácil y rápido. Tiene un diseño de una sola pieza con un pasador predirigido que permite la rápida instalación a mano del remache o con un equipo automático. Pueden extraerse fácilmente extrayendo el pasador del pasacables.

Nuestra gama de remaches resistentes es adecuada para aplicaciones que requieran una fijación a presión y de montaje frontal (fijación lateral ciega) que pueda extraerse y reutilizarse. ¡Estos remaches ofrecen eso y más! También cuentan con una excelente resistencia a la vibración y son una buena opción para aplicaciones ligeras.

El remache tiene un diseño robusto que se mantiene firme en su estructura, pero, a su vez, ofrece un acabado limpio y ordenado. Estos remaches son fuertes, fiables y muy económicos.

  • Material: nylon 6/6
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 HB y UL94 V2
  • Color: Negro


Código De La Serie: SR1912

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
28 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Rango de grosor del panel compatible Rango de diámetro del orificio compatible Compra
0,6591 € - 0,6938 € 16462 En stock
2.5 mm
25.4 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 mm
0,2828 € - 0,2977 € 40 En stock
2.5 mm
25.0 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 - 7 mm
0,544 € - 0,5727 € 14411 En stock
3.0 mm
15.0 mm
12.0 - 16.0 mm
8 - 8.0 mm
0,7715 € - 0,8121 € 2382 En stock
3.7 mm
20.0 mm
6.0 - 10.0 mm
10 - 10.0 mm
0,1093 € - 0,1549 € 905 En stock
1.5 mm
5.5 mm
2.7 - 3.3 mm
3.1 - 3.3 mm
0,5251 € - 0,5528 € 16237 En stock
2.5 mm
18.0 mm
4.0 - 7.6 mm
6.3 mm
0,5819 € - 0,6126 € 21711 En stock
2.0 mm
15.0 mm
2.5 - 8.9 mm
6.5 mm
0,6591 € - 0,6938 € 41940 En stock
2.5 mm
25.4 mm
12.0 - 15.0 mm
7 - 7.0 mm
0,6591 € - 0,6938 € 2993 En stock
2.9 mm
18.0 mm
4.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
0,2328 € - 0,245 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
14.9 mm
2.5 - 8.0 mm
6.4 - 7 mm
0,5819 € - 0,6126 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.5 mm
17.9 mm
3.5 - 7.0 mm
9.5 mm
10036297 0,1085 € - 0,1549 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
5.5 mm
2.0 - 2.7 mm
2.7 - 2.8 mm
0,563 € - 0,5926 € 62818 En stock
2.6 mm
15.0 mm
3.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
0,6591 € - 0,6938 € 8891 En stock
2.4 mm
25.0 mm
0.9 - 4.8 mm
9.5 mm
0,4006 € - 0,4217 € 42800 En stock
2.7 mm
20.0 mm
3.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
0,5048 € - 0,5313 € 785 En stock
2.6 mm
16.0 mm
3.0 - 7.0 mm
9 - 9.0 mm
1,118 € - 1,1768 € 1130 En stock
2.5 mm
30.0 mm
29.0 - 31.0 mm
11.5 mm
0,1718 € - 0,1809 € 11479 En stock
1.1 mm
7.2 mm
1.5 - 4.6 mm
4.9 - 5.2 mm
0,249 € - 0,2621 € 8882 En stock
2.7 mm
14.9 mm
3.0 - 8.0 mm
8.0 - 8.3 mm
0,1103 € - 0,161 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
5.5 mm
6.1 - 6.7 mm
3.1 - 3.3 mm
  • de 2
Remache resistente N/A 2.5 mm 8.9 mm (GP)

10278758

Rango de precios
0,6938 € - 0,6591 €

Niveles de existencias
16462 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    22.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    25.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.5 - 8.9 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.3 mm
Resistente N/A 2.5 mm 8.9 mm (GP)

10036259

Rango de precios
0,2977 € - 0,2828 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    22.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.5 - 8.9 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.3 - 7 mm
Remache resistente N/A 12.0 mm 16.0 mm (GP)

10278840

Rango de precios
0,5727 € - 0,544 €

Niveles de existencias
14411 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    29.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.0 - 16.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8 - 8.0 mm
Remache resistente N/A 6.0 mm 10.0 mm (GP)

10278888

Rango de precios
0,8121 € - 0,7715 €

Niveles de existencias
2382 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    26.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.0 - 10.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    10 - 10.0 mm
Mini resistente N/A 2.7 mm 3.3 mm (GP)

10036303

Rango de precios
0,1549 € - 0,1093 €

Niveles de existencias
905 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    8.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.7 - 3.3 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.1 - 3.3 mm
Remache resistente N/A 4.0 mm 7.6 mm (GP)

10278741

Rango de precios
0,5528 € - 0,5251 €

Niveles de existencias
16237 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    17.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    18.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    4.0 - 7.6 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.3 mm
Remache resistente N/A 2.5 mm 8.9 mm (GP)

10278789

Rango de precios
0,6126 € - 0,5819 €

Niveles de existencias
21711 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    22.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.5 - 8.9 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.5 mm
Remache resistente N/A 12.0 mm 15.0 mm (GP)

10278796

Rango de precios
0,6938 € - 0,6591 €

Niveles de existencias
41940 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    27.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    25.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.0 - 15.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7 - 7.0 mm
Remache resistente N/A 4.0 mm 8.0 mm (GP)

10278833

Rango de precios
0,6938 € - 0,6591 €

Niveles de existencias
2993 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    23.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    18.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.9 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    4.0 - 8.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8 - 8.0 mm
Resistente N/A 2.5 mm 8.0 mm (GP)

10036266

Rango de precios
0,245 € - 0,2328 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    22.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.9 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.5 - 8.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.4 - 7 mm
Remache resistente N/A 3.5 mm 7.0 mm (GP)

10278871

Rango de precios
0,6126 € - 0,5819 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    23.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    17.9 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.5 - 7.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    9.5 mm
Mini resistente N/A 2.0 mm 2.7 mm (GP)

10036297

Rango de precios
0,1549 € - 0,1085 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    7.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.0 - 2.7 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    2.7 - 2.8 mm
Remache resistente N/A 3.0 mm 8.0 mm (GP)

10278826

Rango de precios
0,5926 € - 0,563 €

Niveles de existencias
62818 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    22.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.0 - 8.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8 - 8.0 mm
Remache resistente N/A 0.9 mm 4.8 mm (GP)

10278864

Rango de precios
0,6938 € - 0,6591 €

Niveles de existencias
8891 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    25.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.9 - 4.8 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    9.5 mm
Remache resistente N/A 3.0 mm 8.0 mm (GP)

10278819

Rango de precios
0,4217 € - 0,4006 €

Niveles de existencias
42800 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    21.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.0 - 8.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8 - 8.0 mm
Remache resistente N/A 3.0 mm 7.0 mm (GP)

10278857

Rango de precios
0,5313 € - 0,5048 €

Niveles de existencias
785 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    20.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.0 - 7.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    9 - 9.0 mm
Remache resistente N/A 29.0 mm 31.0 mm (GP)

10278895

Rango de precios
1,1768 € - 1,118 €

Niveles de existencias
1130 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    50.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    29.0 - 31.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    11.5 mm
Resistente N/A 1.5 mm 4.6 mm (GP)

10036242

Rango de precios
0,1809 € - 0,1718 €

Niveles de existencias
11479 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    11.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.2 mm
  • Altura de la cabeza
    1.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 4.6 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.9 - 5.2 mm
Resistente N/A 3.0 mm 8.0 mm (GP)

10036273

Rango de precios
0,2621 € - 0,249 €

Niveles de existencias
8882 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    21.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.9 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.0 - 8.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8.0 - 8.3 mm
Mini resistente N/A 6.1 mm 6.7 mm (GP)

10036327

Rango de precios
0,161 € - 0,1103 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    11.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.1 - 6.7 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.1 - 3.3 mm