Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los remaches a presión son una solución de fijación rápida y sencilla, ¡que se pueden instalar sin necesidad de herramientas! Rápidos y económicos, cuentan con patas diseñadas especialmente que se expanden y sujetan con firmeza las partes del componente de forma permanente.
Nuestra gama incluye una variedad de opciones de nylon, como nylon 6, nylon 4/6 y nylon 6/6. Se ajustan a presión simplemente empujando y tienen un acabado ordenado y suave. Estos remaches están fabricados con materiales con clasificación ignífuga, incluyendo UL94 V1 y UL94 V2, y pueden soportar temperaturas de hasta 130 C (266 ºF).
También disponemos de remaches a presión en polietileno de baja densidad (PEBD), con modelos de cierre manual o cierre POP. Los cierres manuales son ideales para la construcción rápida de expositores en aplicaciones de puntos de venta o expositores comerciales. Los broches de presión pop de dos piezas ofrecen una forma segura de unir varios paneles.
También ofrecemos una serie de remaches a presión para altas temperaturas fabricados con polisulfona (PSU), que es un termoplástico de alto rendimiento. Tienen una clasificación de inflamabilidad de UL94 V1 y pueden soportar temperaturas de hasta 155 C (311 º). Nuestra completa variedad de remaches a presión también incluye opciones de remaches a presión de resina K y polipropileno (PP).
Código De La Serie: SR2316
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | Altura de la cabeza | Diámetro de la cabeza | Longitud del Pasador | Rango de grosor del panel compatible | Rango de diámetro del orificio compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1285 € - 0,1353 € | 800 En stock |
Negro
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
| 0,1876 € - 0,1975 € | 23464 En stock |
Blanco
|
Nylon 6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
| 0,1932 € - 0,2033 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Blanco
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
| 0,2015 € - 0,2121 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
| 0,1876 € - 0,1975 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
| 0,1974 € - 0,2078 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Blanco
|
Nylon 6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.173 - 0.197 in
4.4 - 5.0 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
| 0,2932 € - 0,3087 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Tostado
|
Nylon 4/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 0,1807 € - 0,1902 € | 39917 En stock |
Negro
|
Nylon 6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.173 - 0.197 in
4.4 - 5.0 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
| 10172513 | 0,2015 € - 0,2121 € | 152404 En stock |
Blanco
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.083 - 0.11 in
2.1 - 2.8 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
|
| 0,1403 € - 0,1477 € | 52350 En stock |
Negro
|
Nylon 6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| 0,0696 € - 0,0732 € | 82748 En stock |
Negro
|
Nylon 6/66
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
| 10173534 | 0,3642 € - 0,3833 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Tostado
|
Nylon 4/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.047 - 0.083 in
1.2 - 2.1 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
|
| 0,2863 € - 0,3014 € | 612 En stock |
Tostado
|
Nylon 4/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.118 - 0.157 in
3.0 - 4.0 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 0,1807 € - 0,1902 € | 135174 En stock |
Negro
|
Nylon 6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.114 - 0.142 in
2.9 - 3.6 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
| 0,1876 € - 0,1975 € | 831 En stock |
Negro
|
Nylon 6/66
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.138 - 0.217 in
3.5 - 5.5 mm
|
0.24 - 0.244 in
6.1 - 6.2 mm
|
||
| 0,2932 € - 0,3087 € | 31065 En stock |
Tostado
|
Nylon 4/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.087 - 0.122 in
2.2 - 3.1 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 0,2141 € - 0,2252 € | 41038 En stock |
Negro
|
Nylon 6/66
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.098 - 0.138 in
2.5 - 3.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
| 10174166 | 0,1149 € - 0,121 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Nylon 6/66
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
|
| 0,1501 € - 0,158 € | 21514 En stock |
Negro
|
Nylon 6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.106 - 0.142 in
2.7 - 3.6 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| 0,2974 € - 0,3131 € | 891 En stock |
Tostado
|
Nylon 4/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
0.142 - 0.165 in
3.6 - 4.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar