10172605
SR-2642B
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1477 € |
| 5000 + | 0,1403 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud de anclaje | 4.2 mm |
|---|---|
| Longitud de anclaje | 0.165 in |
| Longitud del Pasador | 0.177 in |
| Longitud del Pasador | 4.5 mm |
| Diámetro de la cabeza del pasador | 5.0 mm |
| Diámetro de la cabeza del pasador | 0.197 in |
| Altura de la cabeza del pasador | 0.055 in |
| Altura de la cabeza del pasador | 1.4 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.165 in |
| Diámetro de la cabeza | 4.2 mm |
| Altura de la cabeza | 1.2 mm |
| Altura de la cabeza | 0.047 in |
| Rango de diámetro del orificio compatible | 0.106 - 0.110 in |
| Rango de diámetro del orificio compatible | 2.7 - 2.8 mm |
| Rango de grosor del panel compatible | 0.039 - 0.118 in |
| Rango de grosor del panel compatible | 1.0 - 3.0 mm |
| Fuerza de extracción | 5.0 kg |
| Fuerza de extracción | 5.0 kg |
| Color | Negro |
| Material completo | Nylon 6 |
| Tipo de remache | A presión |
| Forma de la cabeza del remache | Redonda |
| Estilo de remache de fijación | A presión |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar