Menu Search

Remaches a presión - De cierre

En stock

Los remaches a presión son una solución de fijación rápida y sencilla, ¡que se pueden instalar sin necesidad de herramientas! Rápidos y económicos, cuentan con patas diseñadas especialmente que se expanden y sujetan con firmeza las partes del componente de forma permanente.

Nuestra gama incluye una variedad de opciones de nylon, como nylon 6, nylon 4/6 y nylon 6/6. Se ajustan a presión simplemente empujando y tienen un acabado ordenado y suave. Estos remaches están fabricados con materiales con clasificación ignífuga, incluyendo UL94 V1 y UL94 V2, y pueden soportar temperaturas de hasta 130 C (266 ºF).

También disponemos de remaches a presión en polietileno de baja densidad (PEBD), con modelos de cierre manual o cierre POP. Los cierres manuales son ideales para la construcción rápida de expositores en aplicaciones de puntos de venta o expositores comerciales. Los broches de presión pop de dos piezas ofrecen una forma segura de unir varios paneles.

También ofrecemos una serie de remaches a presión para altas temperaturas fabricados con polisulfona (PSU), que es un termoplástico de alto rendimiento. Tienen una clasificación de inflamabilidad de UL94 V1 y pueden soportar temperaturas de hasta 155 C (311 º). Nuestra completa variedad de remaches a presión también incluye opciones de remaches a presión de resina K y polipropileno (PP).

  • Ideal para la fijación de paneles y aplicaciones de armarios de servidores
  • Colores: negro, blanco, transparente, tostado y natural
  • Sin necesidad de herramientas


Código De La Serie: SR2316

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
149 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Longitud del Pasador Rango de grosor del panel compatible Rango de diámetro del orificio compatible Compra
0,133 € - 0,1642 € 939 En stock
Negro
Nylon 6/6
1.0 mm
7.0 mm
1.6 mm
4.0 - 5.0 mm
4.0 - 4.2 mm
10173299 0,2029 € - 0,2136 € 115542 En stock
Blanco
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
2.5 - 4.0 mm
6.1 - 6.2 mm
0,2224 € - 0,2341 € 94624 En stock
Negro
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
10.0 mm
3.5 - 5.5 mm
6.1 - 6.2 mm
0,1974 € - 0,2078 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Nylon 6/66
2.2 mm
9.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,2905 € - 0,3057 € Solicite el plazo de entrega aquí
Tostado
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,2849 € - 0,30 € 27056 En stock
Tostado
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
4.0 - 5.0 mm
3.6 - 3.2 mm
0,3545 € - 0,373 € 30602 En stock
Negro
Nylon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0868 € - 0,0914 € 3914 En stock
Negro
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1146 € - 0,1207 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1161 € - 0,1223 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
2.1 - 2.8 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1382 € - 0,1455 € 18000 En stock
Negro
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,0662 € - 0,0696 € 11000 En stock
Negro
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,3057 € - 0,3218 € 88 En stock
Tostado
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
7.5 - 8.5 mm
3.6 - 4.2 mm
0,1807 € - 0,1902 € 46000 En stock
Negro
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
3.8 mm
1.3 - 2.0 mm
2.1 - 2.2 mm
0,2099 € - 0,2209 € 36838 En stock
Blanco
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
7.2 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1723 € - 0,1813 € 22000 En stock
Negro
Nylon 6/66
2.2 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1512 € - 0,1867 € 500 En stock
Negro
Nylon 6/6
2.2 mm
9.0 mm
4.7 - 6.3 mm
5.1 - 5.2 mm
0,171 € - 0,1799 € 1828 En stock
Negro
Nylon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0937 € - 0,0985 € 7814 En stock
Negro
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1148 € - 0,1208 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Nylon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
  • de 8
N/A Negro 4.0 mm 5.0 mm (GP)

10366462

Rango de precios
0,1642 € - 0,133 €

Niveles de existencias
939 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    7.1 mm
  • Longitud del Pasador
    1.6 mm
  • Diámetro de la cabeza del pasador
    8.9 mm
  • Altura de la cabeza del pasador
    1.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
N/A Blanco 2.5 mm 4.0 mm (GP)

10173299

Rango de precios
0,2136 € - 0,2029 €

Niveles de existencias
115542 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    8.0 mm
  • Longitud del Pasador
    9.0 mm
  • Diámetro de la cabeza del pasador
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza del pasador
    2.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
N/A Negro 3.5 mm 5.5 mm (GP)

10173305

Rango de precios
0,2341 € - 0,2224 €

Niveles de existencias
94624 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    8.0 mm
  • Longitud del Pasador
    10.0 mm
  • Diámetro de la cabeza del pasador
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza del pasador
    3.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
N/A Negro 6.5 mm 7.5 mm (GP)

10174036

Rango de precios
0,2078 € - 0,1974 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    9.0 mm
  • Longitud del Pasador
    11.0 mm
  • Diámetro de la cabeza del pasador
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza del pasador
    1.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
N/A Tostado 2.0 mm 3.0 mm (GP)

10173497

Rango de precios
0,3057 € - 0,2905 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    4.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.1 - 3.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.0 - 3.0 mm
N/A Tostado 4.0 mm 5.0 mm (GP)

10173510

Rango de precios
0,30 € - 0,2849 €

Niveles de existencias
27056 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    6.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.6 - 3.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    4.0 - 5.0 mm
N/A Negro 2.0 mm 3.0 mm (GP)

10173985

Rango de precios
0,373 € - 0,3545 €

Niveles de existencias
30602 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    4.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.1 - 3.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.0 - 3.0 mm
N/A Negro 1.0 mm 2.0 mm (GP)

10173923

Rango de precios
0,0914 € - 0,0868 €

Niveles de existencias
3914 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    3.2 mm
  • Longitud del Pasador
    4.5 mm
  • Diámetro de la cabeza del pasador
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza del pasador
    1.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
N/A Negro 3.4 mm 4.3 mm (GP)

10173954

Rango de precios
0,1207 € - 0,1146 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    5.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    2.7 - 2.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.4 - 4.3 mm
N/A Negro 2.1 mm 2.8 mm (GP)

10173886

Rango de precios
0,1223 € - 0,1161 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    4.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    2.1 - 2.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.1 - 2.8 mm
N/A Negro 1.0 mm 2.0 mm (GP)

10172582

Rango de precios
0,1455 € - 0,1382 €

Niveles de existencias
18000 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    3.2 mm
  • Longitud del Pasador
    4.5 mm
  • Diámetro de la cabeza del pasador
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza del pasador
    1.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    4.2 mm
N/A Negro 1.0 mm 2.0 mm (GP)

10173978

Rango de precios
0,0696 € - 0,0662 €

Niveles de existencias
11000 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    3.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.1 - 3.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 2.0 mm
N/A Tostado 7.5 mm 8.5 mm (GP)

10173602

Rango de precios
0,3218 € - 0,3057 €

Niveles de existencias
88 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    10.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.6 - 4.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    7.5 - 8.5 mm
N/A Negro 1.3 mm 2.0 mm (GP)

10172483

Rango de precios
0,1902 € - 0,1807 €

Niveles de existencias
46000 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    3.2 mm
  • Longitud del Pasador
    3.8 mm
  • Diámetro de la cabeza del pasador
    4.2 mm
  • Altura de la cabeza del pasador
    1.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
N/A Blanco 3.7 mm 4.4 mm (GP)

10172551

Rango de precios
0,2209 € - 0,2099 €

Niveles de existencias
36838 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    5.6 mm
  • Longitud del Pasador
    7.2 mm
  • Diámetro de la cabeza del pasador
    4.2 mm
  • Altura de la cabeza del pasador
    1.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
N/A Negro 5.5 mm 6.5 mm (GP)

10174029

Rango de precios
0,1813 € - 0,1723 €

Niveles de existencias
22000 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    8.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.2 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.1 - 3.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.5 - 6.5 mm
N/A Negro 4.7 mm 6.3 mm (GP)

10366516

Rango de precios
0,1867 € - 0,1512 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    9.5 mm
  • Diámetro de la cabeza del pasador
    11.2 mm
  • Altura de la cabeza del pasador
    3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.2 mm
N/A Negro 4.5 mm 5.5 mm (GP)

10174104

Rango de precios
0,1799 € - 0,171 €

Niveles de existencias
1828 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    7.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.6 - 3.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    4.5 - 5.5 mm
N/A Negro 3.0 mm 4.0 mm (GP)

10172742

Rango de precios
0,0985 € - 0,0937 €

Niveles de existencias
7814 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    5.6 mm
  • Longitud del Pasador
    6.1 mm
  • Diámetro de la cabeza del pasador
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza del pasador
    1.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
N/A Negro 3.0 mm 4.0 mm (GP)

10173992

Rango de precios
0,1208 € - 0,1148 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    5.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.1 - 3.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.0 - 4.0 mm