Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10172551
SR-2056W
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2209 € |
| 5000 + | 0,2099 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud de anclaje | 5.6 mm |
|---|---|
| Longitud de anclaje | 0.22 in |
| Longitud del Pasador | 7.2 mm |
| Longitud del Pasador | 0.283 in |
| Diámetro de la cabeza del pasador | 4.2 mm |
| Diámetro de la cabeza del pasador | 0.165 in |
| Altura de la cabeza del pasador | 1.2 mm |
| Altura de la cabeza del pasador | 0.047 in |
| Diámetro de la cabeza | 8.0 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.315 in |
| Altura de la cabeza | 1.8 mm |
| Altura de la cabeza | 0.071 in |
| Rango de diámetro del orificio compatible | 2.1 - 2.2 mm |
| Rango de diámetro del orificio compatible | 0.083 - 0.087 in |
| Rango de grosor del panel compatible | 3.7 - 4.4 mm |
| Rango de grosor del panel compatible | 0.146 - 0.173 in |
| Fuerza de extracción | 3.0 kg |
| Fuerza de extracción | 3.0 kg |
| Color | Blanco |
| Material completo | Nylon 6 |
| Tipo de remache | A presión |
| Forma de la cabeza del remache | Redonda |
| Estilo de remache de fijación | A presión |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar