Menu Search

Puntas de remate

En stock

Las puntas protegen los extremos expuestos de varillas y tubos, a la vez que proporcionan un aspecto cuidado. El sencillo diseño de encaje a presión permite una instalación rápida y fácil.Las puntas de remate son tapas versátiles con diversos usos.Ideales para la presentación y protección de productos.Duraderas y visualmente agradables. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Color: Blanco, Negro Código De La Serie: SR1506, SR1500, SR1501

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
62 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Color h d1 Material completo Tipo Compra
0,0742 € - 0,164 € 500 En stock
9.8 mm
Blanco
18.0 mm
7.0 mm
Cloruro de polivinilo
0,075 € - 0,1659 € 10220 En stock
8.7 mm
Negro
15.5 mm
6.3 mm
Cloruro de polivinilo
0,0904 € - 0,20 € 20000 En stock
11.0 mm
Negro
17.0 mm
7.6 mm
Cloruro de polivinilo
0,0596 € - 0,1318 € 22000 En stock
6.3 mm
Negro
13.4 mm
4.0 mm
TPE/TPV
3
0,0626 € - 0,1385 € 42500 En stock
7.0 mm
Blanco
14.2 mm
3.2 mm
Cloruro de polivinilo
0,0954 € - 0,211 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.5 mm
Blanco
24.2 mm
8.0 mm
Cloruro de polivinilo
0,0436 € - 0,0964 € 49000 En stock
5.6 mm
Negro
6.6 mm
2.4 mm
Cloruro de polivinilo
0,0693 € - 0,1533 € 4000 En stock
9.5 mm
Negro
13.2 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
0,0736 € - 0,1628 € 15231 En stock
8.5 mm
Negro
11.0 mm
6.0 mm
Cloruro de polivinilo
0,0542 € - 0,1198 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Negro
10.4 mm
6.4 mm
Cloruro de polivinilo
0,0592 € - 0,1308 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
13.0 mm
7.9 mm
Cloruro de polivinilo
1
0,069 € - 0,1527 € 63900 En stock
5.6 mm
Negro
6.6 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,0439 € - 0,0971 € 64000 En stock
5.5 mm
Negro
5.1 mm
3.2 mm
Cloruro de polivinilo
0,0478 € - 0,1059 € 117 En stock
Blanco
13.0 mm
6.4 mm
Cloruro de polivinilo
1
0,0742 € - 0,164 € 7500 En stock
7.9 mm
Blanco
20.3 mm
5.0 mm
Cloruro de polivinilo
0,0864 € - 0,1911 € 16212 En stock
6.3 mm
Negro
12.2 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,0462 € - 0,1023 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Negro
9.7 mm
3.2 mm
Cloruro de polivinilo
0,0553 € - 0,1222 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Blanco
9.2 mm
4.0 mm
Cloruro de polivinilo
0,0847 € - 0,1874 € 41 En stock
10.5 mm
Negro
24.2 mm
8.0 mm
Cloruro de polivinilo
0,0626 € - 0,1385 € 12000 En stock
7.0 mm
Negro
14.2 mm
3.2 mm
Cloruro de polivinilo
  • de 4
Puntas de remate 7.0 mm 18.0 mm PVC Blanco

10072493

Rango de precios
0,164 € - 0,0742 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 6.3 mm 15.5 mm PVC Negro

10070932

Rango de precios
0,1659 € - 0,075 €

Niveles de existencias
10220 En stock
Atributos
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 7.6 mm 17.0 mm PVC Negro

10070161

Rango de precios
0,20 € - 0,0904 €

Niveles de existencias
20000 En stock
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 4.0 mm 13.4 mm TPE/TPV Negro

10089453

Rango de precios
0,1318 € - 0,0596 €

Niveles de existencias
22000 En stock
Atributos
  • D
    6.3 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.4 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Puntas de remate 3.2 mm 14.2 mm PVC Blanco

10070680

Rango de precios
0,1385 € - 0,0626 €

Niveles de existencias
42500 En stock
Atributos
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 8.0 mm 24.2 mm PVC Blanco

10070659

Rango de precios
0,211 € - 0,0954 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 2.4 mm 6.6 mm PVC Negro

10071052

Rango de precios
0,0964 € - 0,0436 €

Niveles de existencias
49000 En stock
Atributos
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 6.4 mm 13.2 mm TPE/TPV - PIR Negro

10090282

Rango de precios
0,1533 € - 0,0693 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Puntas de remate 6.0 mm 11.0 mm PVC Negro

10093313

Rango de precios
0,1628 € - 0,0736 €

Niveles de existencias
15231 En stock
Atributos
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 6.4 mm 10.4 mm PVC Negro

10104378

Rango de precios
0,1198 € - 0,0542 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 7.9 mm 13.0 mm PVC Blanco

10007594

Rango de precios
0,1308 € - 0,0592 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Finalizar
    Brillo
Puntas de remate 2.4 mm 6.6 mm TPE/TPV - PIR Negro

10089408

Rango de precios
0,1527 € - 0,069 €

Niveles de existencias
63900 En stock
Atributos
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Puntas de remate 3.2 mm 5.1 mm PVC Negro

10084571

Rango de precios
0,0971 € - 0,0439 €

Niveles de existencias
64000 En stock
Atributos
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.1 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 6.4 mm 13.0 mm PVC Blanco

10007587

Rango de precios
0,1059 € - 0,0478 €

Niveles de existencias
117 En stock
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Finalizar
    Brillo
Puntas de remate 5.0 mm 20.3 mm PVC Blanco

10087350

Rango de precios
0,164 € - 0,0742 €

Niveles de existencias
7500 En stock
Atributos
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 2.4 mm 12.2 mm TPE/TPV - PIR Negro

10074404

Rango de precios
0,1911 € - 0,0864 €

Niveles de existencias
16212 En stock
Atributos
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Puntas de remate 3.2 mm 9.7 mm PVC Negro

10082522

Rango de precios
0,1023 € - 0,0462 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 4.0 mm 9.2 mm PVC Blanco

10074374

Rango de precios
0,1222 € - 0,0553 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 8.0 mm 24.2 mm PVC Negro

10084595

Rango de precios
0,1874 € - 0,0847 €

Niveles de existencias
41 En stock
Atributos
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 3.2 mm 14.2 mm PVC Negro

10081785

Rango de precios
0,1385 € - 0,0626 €

Niveles de existencias
12000 En stock
Atributos
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo