Menu Search

Protectores para mangueras de cinta en espiral

En stock

Los protectores de mangueras en espiral están pensados para proteger las mangueras hidráulicas, neumáticas y eléctricas del aplastamiento, el desgaste y la abrasión. Presenta una fuerte memoria de recuperación para aumentar la cobertura de la manguera y un rendimiento antiaplastamiento superior. Ideal para envolver uno o varios haces de mangueras.Aumentan considerablemente la vida útil de las manguerasReducen las costosas reparaciones, los tiempos de inactividad y los incidentes de seguridad de los operarios.Máxima resistencia a la abrasión y al aplastamiento.Proporcionan una protección superior cuando se combinan con una funda protectora. Material: PEAD, PP Color: Amarillo, Negro Código De La Serie: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
42 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad ID Color Material RL Tipo OD WT Compra
380,31 € - 400,32 € 15 En stock
Amarillo
PEAD
71,3378 € - 75,087 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.0 mm
Negro
PP
20.0 m
1
47.0 mm
3.5 mm
50,9644 € - 53,6424 € 3 En stock
32.0 mm
Negro
PP
20.0 m
1
37.0 mm
3.0 mm
78,5066 € - 82,6472 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
Negro
PEAD
20.0 m
2
25.0 mm
2.7 mm
61,2541 € - 64,4883 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
Negro
PEAD
20.0 m
2
20.0 mm
2.5 mm
229,6591 € - 241,7513 € 292 En stock
50.0 mm
Negro
PEAD
20.0 m
2
50.0 mm
4.5 mm
153,1095 € - 161,1744 € 79 En stock
40.0 mm
Negro
PEAD
20.0 m
2
40.0 mm
4.5 mm
478,4556 € - 503,6494 € 7 En stock
90.0 mm
Negro
PEAD
20.0 m
2
90.0 mm
6.5 mm
57,4122 € - 60,4301 € 240 En stock
16.0 mm
Negro
PEAD
20.0 m
2
16.0 mm
2.2 mm
10561515 363,6209 € - 382,7583 € 19 En stock
75.0 mm
Negro
PEAD
20.0 m
2
75.0 mm
5.5 mm
53,5909 € - 56,4131 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
Negro
PEAD
20.0 m
2
12.0 mm
2.2 mm
105,7913 € - 111,3636 € 139 En stock
32.0 mm
Negro
PEAD
20.0 m
2
32.0 mm
3.5 mm
33,7428 € - 35,5247 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
Negro
PP
20.0 m
1
29.0 mm
2.5 mm
21,2695 € - 22,3819 € 39 En stock
16.0 mm
Negro
PP
20.0 m
1
18.0 mm
2.0 mm
239,681 € - 252,2985 € 20 En stock
74.0 mm
Negro
PP
20.0 m
1
70.0 mm
4.4 mm
10203767 21,2695 € - 22,3819 € 312 En stock
12.0 mm
Negro
PP
20.0 m
1
15.0 mm
1.5 mm
354,9174 € - 373,6016 € 15 En stock
88.0 mm
Negro
PP
20.0 m
1
95.0 mm
4.9 mm
101,2387 € - 106,5741 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
Negro
PP
20.0 m
1
55.0 mm
3.5 mm
28,119 € - 29,6022 € 58 En stock
20.0 mm
Negro
PP
20.0 m
1
25.0 mm
2.5 mm
34,608 € - 36,4208 € 257 En stock
9.0 mm
Negro
PEAD
20.0 m
2
12.0 mm
1.5 mm
  • de 3
Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm PEAD Amarillo

10170656

Rango de precios
400,32 € - 380,31 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PEAD
  • Para usar con
    Manguera hidráulica de -32
  • Código de material
    3926300090
Spiral Wrap 42.0 mm 25.5 mm 3.5 mm PP Negro

10203811

Rango de precios
75,087 € - 71,3378 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    47.0 mm
  • ID
    42.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.5 mm
Spiral Wrap 32.0 mm 23.0 mm 3.0 mm PP Negro

10203804

Rango de precios
53,6424 € - 50,9644 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • OD
    37.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    23.0 mm
Spiralguard HD 25.0 mm 19.0 mm 2.7 mm PEAD Negro

10561379

Rango de precios
82,6472 € - 78,5066 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    19.0 mm
Spiralguard HD 20.0 mm 15.5 mm 2.5 mm PEAD Negro

10561331

Rango de precios
64,4883 € - 61,2541 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.5 mm
Spiralguard HD 50.0 mm 38.0 mm 4.5 mm PEAD Negro

10561454

Rango de precios
241,7513 € - 229,6591 €

Niveles de existencias
292 En stock
Atributos
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    38.0 mm
Spiralguard HD 40.0 mm 30.0 mm 4.5 mm PEAD Negro

10561430

Rango de precios
161,1744 € - 153,1095 €

Niveles de existencias
79 En stock
Atributos
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    40.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard HD 90.0 mm 50.0 mm 6.5 mm PEAD Negro

10561560

Rango de precios
503,6494 € - 478,4556 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    90.0 mm
  • WT
    6.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard HD 16.0 mm 13.0 mm 2.2 mm PEAD Negro

10561294

Rango de precios
60,4301 € - 57,4122 €

Niveles de existencias
240 En stock
Atributos
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    13.0 mm
Spiralguard HD 75.0 mm 40.0 mm 5.5 mm PEAD Negro

10561515

Rango de precios
382,7583 € - 363,6209 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    75.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    40.0 mm
Spiralguard HD 12.0 mm 10.0 mm 2.2 mm PEAD Negro

10561270

Rango de precios
56,4131 € - 53,5909 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard® HD Protección para mangueras Spiralguard 32.0 mm (DI) 20.0 m (L) PEAD Negro

10561409

Rango de precios
111,3636 € - 105,7913 €

Niveles de existencias
139 En stock
Atributos
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.0 mm
Spiral Wrap 25.0 mm 21.0 mm 2.5 mm PP Negro

10203798

Rango de precios
35,5247 € - 33,7428 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    29.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    21.0 mm
Spiral Wrap 16.0 mm 15.0 mm 2.0 mm PP Negro

10203774

Rango de precios
22,3819 € - 21,2695 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • OD
    18.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.0 mm
Spiral Wrap 74.0 mm 29.0 mm 4.4 mm PP Negro

10203835

Rango de precios
252,2985 € - 239,681 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • OD
    70.0 mm
  • ID
    74.0 mm
  • WT
    4.4 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    29.0 mm
Spiral Wrap 12.0 mm 12.0 mm 1.5 mm PP Negro

10203767

Rango de precios
22,3819 € - 21,2695 €

Niveles de existencias
312 En stock
Atributos
  • OD
    15.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiral Wrap 88.0 mm 31.0 mm 4.9 mm PP Negro

10203842

Rango de precios
373,6016 € - 354,9174 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • OD
    95.0 mm
  • ID
    88.0 mm
  • WT
    4.9 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    31.0 mm
Spiral Wrap 50.0 mm 27.0 mm 3.5 mm PP Negro

10203828

Rango de precios
106,5741 € - 101,2387 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    55.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    27.0 mm
Spiral Wrap 20.0 mm 18.0 mm 2.5 mm PP Negro

10203781

Rango de precios
29,6022 € - 28,119 €

Niveles de existencias
58 En stock
Atributos
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    18.0 mm
Spiralguard Flex 9.0 mm 10.0 mm 1.5 mm PEAD Negro

10561263

Rango de precios
36,4208 € - 34,608 €

Niveles de existencias
257 En stock
Atributos
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    9.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm