Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los protectores de válvulas para bombonas de gas están diseñados en colaboración con las principales compañías gasistas europeas. Cubre las roscas de las válvulas de las botellas de gas industrial y GLP durante su almacenamiento, manipulación y transporte. Incorpora una trampilla de ventilación que permite la salida segura del gas en caso de apertura involuntaria de la válvula.
Material: PEAD, PEBD Color: Amarillo Código De La Serie: SRF0084, SR1060
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material | d | Tipo | Válvula de escape | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2165 € - 0,4786 € | 11600 En stock |
PEBD
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
Sin válvula de escape
|
||
| 0,2219 € - 0,4906 € | 12000 En stock |
PEBD
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
Sin válvula de escape
|
||
| 0,0676 € - 0,1496 € | 56440 En stock |
PEBD
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Sin válvula de escape
|
||
| 0,1935 € - 0,2037 € | 7 En stock |
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Sin válvula de escape
|
||
| 10074305 | 0,613 € - 0,6453 € | 15031 En stock |
PEAD
|
0.858 in
21.8 mm
|
6
|
Con válvula de escape
|
|
| 0,0964 € - 0,213 € | 13400 En stock |
PEBD
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Sin válvula de escape
|
||
| 0,0971 € - 0,2148 € | 51200 En stock |
PEBD
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Sin válvula de escape
|
||
| 0,1489 € - 0,1567 € | 1948 En stock |
PEAD
|
1.102 in
28.0 mm
|
6
|
Sin válvula de escape
|
||
| 10072097 | 0,2246 € - 0,4966 € | 7400 En stock |
PEBD
|
1.134 in
28.8 mm
|
1
|
Sin válvula de escape
|
|
| 0,5048 € - 1,116 € | 80 En stock |
PEBD
|
1.496 in
38.0 mm
|
5
|
Con válvula de escape
|
||
| 0,10 € - 0,221 € | 20200 En stock |
PEBD
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Con válvula de escape
|
||
| 0,0946 € - 0,2091 € | 1000 En stock |
PEBD
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Con válvula de escape
|
||
| 10073605 | 0,1935 € - 0,2037 € | 431 En stock |
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Con válvula de escape
|
|
| 0,10 € - 0,221 € | 6400 En stock |
PEBD
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Sin válvula de escape
|
||
| 0,0971 € - 0,2148 € | 3400 En stock |
PEBD
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Con válvula de escape
|
||
| 0,6143 € - 0,6468 € | 616 En stock |
PEAD
|
0.957 in
24.3 mm
|
6
|
Con válvula de escape
|
||
| 0,5075 € - 1,1219 € | 900 En stock |
PEBD
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
Con válvula de escape
|
||
| 0,1349 € - 0,2982 € | 28000 En stock |
PEBD
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Con válvula de escape
|
||
| 10074336 | 0,632 € - 0,6654 € | 354 En stock |
PEAD
|
1.181 in
30.0 mm
|
6
|
Con válvula de escape
|
|
| 10073025 | 0,0851 € - 0,1882 € | 21750 En stock |
PEBD
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Con válvula de escape
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar