Menu Search

Protectores de válvulas para cilindros de gas

En stock

Los protectores de válvulas para bombonas de gas están diseñados en colaboración con las principales compañías gasistas europeas. Cubre las roscas de las válvulas de las botellas de gas industrial y GLP durante su almacenamiento, manipulación y transporte. Incorpora una trampilla de ventilación que permite la salida segura del gas en caso de apertura involuntaria de la válvula.

  • Diseñados para proteger las roscas de las válvulas de los cilindros de gases industriales y GLP cuando no se utilizan.
  • Pueden diferenciar los cilindros llenos de los vacíos.
  • Se utilizan habitualmente en laboratorios, en la industria médica y en aplicaciones de la construcción.
Material: PEAD, PEBD Color: Amarillo Código De La Serie: SRF0084, SR1060

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
23 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material d Tipo Válvula de escape Compra
0,2165 € - 0,4786 € 11600 En stock
PEBD
25.4 mm
1
Sin válvula de escape
0,2219 € - 0,4906 € 12000 En stock
PEBD
25.0 mm
3
Sin válvula de escape
0,0676 € - 0,1496 € 56440 En stock
PEBD
21.8 mm
1
Sin válvula de escape
0,1935 € - 0,2037 € 7 En stock
PEBD
30.0 mm
Burbuja
Sin válvula de escape
10074305 0,613 € - 0,6453 € 15031 En stock
PEAD
21.8 mm
Burbuja
Con válvula de escape
0,0964 € - 0,213 € 13400 En stock
PEBD
21.7 mm
1
Sin válvula de escape
0,0971 € - 0,2148 € 51200 En stock
PEBD
24.3 mm
1
Sin válvula de escape
0,1489 € - 0,1567 € 1948 En stock
PEAD
28.0 mm
Burbuja
Sin válvula de escape
10072097 0,2246 € - 0,4966 € 7400 En stock
PEBD
28.8 mm
1
Sin válvula de escape
0,5048 € - 1,116 € 80 En stock
PEBD
38.0 mm
Burbuja
Con válvula de escape
0,10 € - 0,221 € 20200 En stock
PEBD
26.4 mm
1
Con válvula de escape
0,0946 € - 0,2091 € 1000 En stock
PEBD
21.7 mm
1
Con válvula de escape
10073605 0,1935 € - 0,2037 € 431 En stock
PEBD
30.0 mm
Burbuja
Con válvula de escape
0,10 € - 0,221 € 6400 En stock
PEBD
26.4 mm
1
Sin válvula de escape
0,0971 € - 0,2148 € 3400 En stock
PEBD
24.3 mm
1
Con válvula de escape
0,6143 € - 0,6468 € 616 En stock
PEAD
24.3 mm
Burbuja
Con válvula de escape
0,5075 € - 1,1219 € 999 En stock
PEBD
35.0 mm
Burbuja
Con válvula de escape
0,1349 € - 0,2982 € 28000 En stock
PEBD
21.8 mm
1
Con válvula de escape
10074336 0,632 € - 0,6654 € 354 En stock
PEAD
30.0 mm
Burbuja
Con válvula de escape
10073025 0,0851 € - 0,1882 € 21750 En stock
PEBD
22.2 mm
2
Con válvula de escape
  • de 2
Capuchón para válvulas de cilindros de gases 25.4 mm (D) Ajustable a presión Sin válvula de escape PEBD Amarillo

10072080

Rango de precios
0,4786 € - 0,2165 €

Niveles de existencias
11600 En stock
Atributos
  • d
    25.4 mm
  • Válvula de escape
    Sin válvula de escape
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Amarillo
  • Tipo
    1
Capuchón para válvulas de cilindros de gases 25.0 mm Sin válvula de escape PEBD Amarillo

10072110

Rango de precios
0,4906 € - 0,2219 €

Niveles de existencias
12000 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • Válvula de escape
    Sin válvula de escape
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Amarillo
  • Tipo
    3
Capuchón para válvulas de cilindros de gases 21.8 mm Sin válvula de escape PEBD Amarillo

10072073

Rango de precios
0,1496 € - 0,0676 €

Niveles de existencias
56440 En stock
Atributos
  • d
    21.8 mm
  • Válvula de escape
    Sin válvula de escape
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Amarillo
  • Tipo
    1
Capuchón para válvulas de cilindros de gases 30.0 mm Sin válvula de escape PEBD Amarillo

10073599

Rango de precios
0,2037 € - 0,1935 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • d
    30.0 mm
  • Válvula de escape
    Sin válvula de escape
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Amarillo
  • Tipo
    Burbuja
Capuchón para válvulas de cilindros de gases 21.8 mm Con válvula de escape PEAD Amarillo

10074305

Rango de precios
0,6453 € - 0,613 €

Niveles de existencias
15031 En stock
Atributos
  • d
    21.8 mm
  • Válvula de escape
    Con válvula de escape
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Amarillo
  • Tipo
    Burbuja
Capuchón para válvulas de cilindros de gases 21.7 mm Sin válvula de escape PEBD Amarillo

10087473

Rango de precios
0,213 € - 0,0964 €

Niveles de existencias
13400 En stock
Atributos
  • d
    21.7 mm
  • Válvula de escape
    Sin válvula de escape
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Amarillo
  • Tipo
    1
Capuchón para válvulas de cilindros de gases 24.3 mm Sin válvula de escape PEBD Amarillo

10073056

Rango de precios
0,2148 € - 0,0971 €

Niveles de existencias
51200 En stock
Atributos
  • d
    24.3 mm
  • Válvula de escape
    Sin válvula de escape
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Amarillo
  • Tipo
    1
Capuchón para válvulas de cilindros de gases 28.0 mm Sin válvula de escape PEAD Amarillo

10074718

Rango de precios
0,1567 € - 0,1489 €

Niveles de existencias
1948 En stock
Atributos
  • d
    28.0 mm
  • Válvula de escape
    Sin válvula de escape
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Amarillo
  • Tipo
    Burbuja
Capuchón para válvulas de cilindros de gases 28.8 mm Sin válvula de escape PEBD Amarillo

10072097

Rango de precios
0,4966 € - 0,2246 €

Niveles de existencias
7400 En stock
Atributos
  • d
    28.8 mm
  • Válvula de escape
    Sin válvula de escape
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Amarillo
  • Tipo
    1
Capuchón para válvulas de cilindros de gases 38.0 mm Con válvula de escape PEBD Amarillo

10074299

Rango de precios
1,116 € - 0,5048 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • d
    38.0 mm
  • Válvula de escape
    Con válvula de escape
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Amarillo
  • Tipo
    Burbuja
Capuchón para válvulas de cilindros de gases 26.4 mm Con válvula de escape PEBD Amarillo

10073049

Rango de precios
0,221 € - 0,10 €

Niveles de existencias
20200 En stock
Atributos
  • d
    26.4 mm
  • Válvula de escape
    Con válvula de escape
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Amarillo
  • Tipo
    1
Capuchón para válvulas de cilindros de gases 21.7 mm Con válvula de escape PEBD Amarillo

10073278

Rango de precios
0,2091 € - 0,0946 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • d
    21.7 mm
  • Válvula de escape
    Con válvula de escape
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Amarillo
  • Tipo
    1
Capuchón para válvulas de cilindros de gases 30.0 mm Con válvula de escape PEBD Amarillo

10073605

Rango de precios
0,2037 € - 0,1935 €

Niveles de existencias
431 En stock
Atributos
  • d
    30.0 mm
  • Válvula de escape
    Con válvula de escape
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Amarillo
  • Tipo
    Burbuja
Capuchón para válvulas de cilindros de gases 26.4 mm Sin válvula de escape PEBD Amarillo

10073032

Rango de precios
0,221 € - 0,10 €

Niveles de existencias
6400 En stock
Atributos
  • d
    26.4 mm
  • Válvula de escape
    Sin válvula de escape
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Amarillo
  • Tipo
    1
Capuchón para válvulas de cilindros de gases 24.3 mm Con válvula de escape PEBD Amarillo

10073063

Rango de precios
0,2148 € - 0,0971 €

Niveles de existencias
3400 En stock
Atributos
  • d
    24.3 mm
  • Válvula de escape
    Con válvula de escape
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Amarillo
  • Tipo
    1
Capuchón para válvulas de cilindros de gases 24.3 mm Con válvula de escape PEAD Amarillo

10074329

Rango de precios
0,6468 € - 0,6143 €

Niveles de existencias
616 En stock
Atributos
  • d
    24.3 mm
  • Válvula de escape
    Con válvula de escape
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Amarillo
  • Tipo
    Burbuja
Capuchón para válvulas de cilindros de gases 35.0 mm Con válvula de escape PEBD Amarillo

10074282

Rango de precios
1,1219 € - 0,5075 €

Niveles de existencias
999 En stock
Atributos
  • d
    35.0 mm
  • Válvula de escape
    Con válvula de escape
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Amarillo
  • Tipo
    Burbuja
Capuchón para válvulas de cilindros de gases 21.8 mm Con válvula de escape PEBD Amarillo

10073070

Rango de precios
0,2982 € - 0,1349 €

Niveles de existencias
28000 En stock
Atributos
  • d
    21.8 mm
  • Válvula de escape
    Con válvula de escape
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Amarillo
  • Tipo
    1
Capuchón para válvulas de cilindros de gases 30.0 mm Con válvula de escape PEAD Amarillo

10074336

Rango de precios
0,6654 € - 0,632 €

Niveles de existencias
354 En stock
Atributos
  • d
    30.0 mm
  • Válvula de escape
    Con válvula de escape
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Amarillo
  • Tipo
    Burbuja
Tapón para válvulas de cilindros de gases PEBD Amarillo

10073025

Rango de precios
0,1882 € - 0,0851 €

Niveles de existencias
21750 En stock
Atributos
  • d
    22.2 mm
  • Válvula de escape
    Con válvula de escape
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Amarillo
  • Tipo
    2