Los protectores faciales son protectores que cubren las bridas de los contaminantes y la pintura. Su forma cónica garantiza una firme adherencia al cuello del tubo. Compatible con bridas DIN y ANSI.Protectores de cara duraderos que actúan como barrera para proteger las bridas de la suciedad, la humedad, la pintura y el granallado.No requiere fijaciones.Material duradero. Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Amarillo Código De La Serie: SR1354
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | Fitting Shape | d1 | D | H | Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4792 € - 2,3011 € | 1430 En stock |
4.252 in
108.0 mm
|
Finned Profile
|
|
6.417 in
163.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
DN 100;ANSI 4
|
2
|
||
| 106,8213 € - 112,4348 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
23.465 in
596.0 mm
|
Barrelled Profile
|
22.441 in
570.0 mm
|
28.543 in
725.0 mm
|
|
DN 600;ANSI 24
|
1
|
||
| 0,7087 € - 1,1025 € | 1977 En stock |
1.531 in
38.9 mm
|
Finned Profile
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
DN 32;
ANSI 1-1/4
|
2
|
||
| 1,0332 € - 1,6072 € | 557 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
Finned Profile
|
|
5.394 in
137.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
DN 80;ANSI 3
|
2
|
||
| 59,8018 € - 62,9433 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.441 in
443.0 mm
|
Barrelled Profile
|
16.693 in
424.0 mm
|
22.441 in
570.0 mm
|
|
DN 450;ANSI 18
|
1
|
||
| 0,238 € - 0,3703 € | 1796 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
Finned Profile
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
DN 15;ANSI 1/2
|
2
|
||
| 18,9829 € - 19,9923 € | 24 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
Barrelled Profile
|
5.512 in
140.0 mm
|
9.646 in
245.0 mm
|
|
None
|
1
|
||
| 41,6944 € - 43,8986 € | 137 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Barrelled Profile
|
3.543 in
90.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
|
None
|
1
|
||
| 10275863 | 2,0486 € - 3,1868 € | 628 En stock |
6.402 in
162.6 mm
|
Finned Profile
|
|
8.504 in
216.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
DN 150;ANSI 6
|
2
|
|
| 5,5105 € - 5,7989 € | 190 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
Barrelled Profile
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
|
DN 65;ANSI 2-1/2
|
1
|
||
| 37,7598 € - 39,7477 € | 39 En stock |
4.213 in
107.0 mm
|
Barrelled Profile
|
3.937 in
100.0 mm
|
6.378 in
162.0 mm
|
|
DN 100;ANSI 4
|
1
|
||
| 56,0835 € - 59,0396 € | 216 En stock |
15.433 in
392.0 mm
|
Barrelled Profile
|
14.724 in
374.0 mm
|
20.866 in
530.0 mm
|
|
DN 400;ANSI 16
|
1
|
||
| 27,0787 € - 28,5104 € | 8 En stock |
7.874 in
200.0 mm
|
Barrelled Profile
|
7.283 in
185.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
|
None
|
1
|
||
| 0,2844 € - 0,4424 € | 1751 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
Finned Profile
|
|
2.295 in
58.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
DN 20;ANSI 3/4
|
2
|
||
| 1,5431 € - 3,4107 € | 970 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
Tapered Profile
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
|
DN 50, 2.000 in
|
3
|
||
| 6,9319 € - 7,3027 € | 29 En stock |
3.268 in
83.0 mm
|
Barrelled Profile
|
2.992 in
76.0 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
|
DN 80;ANSI 3
|
1
|
||
| 39,7065 € - 41,8077 € | 50 En stock |
5.197 in
132.0 mm
|
Barrelled Profile
|
4.843 in
123.0 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
|
DN 125;ANSI 5
|
1
|
||
| 0,9019 € - 1,403 € | 4289 En stock |
2.205 in
56.0 mm
|
Finned Profile
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
DN 50;ANSI 2
|
2
|
||
| 3,2505 € - 5,0564 € | 395 En stock |
10.512 in
267.0 mm
|
Finned Profile
|
|
13.583 in
345.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
DN 250;ANSI 10
|
2
|
||
| 1,5961 € - 1,7735 € | 557 En stock |
5.63 in
143.0 mm
|
Finned Profile
|
|
7.461 in
189.5 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
DN 125;ANSI 5
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar