Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los protectores de reborde de cara completa adhesivos presentan un diseño de despegar y pegar para facilitar su aplicación. Se adhieren con seguridad y no dejan residuos. Cumple los requisitos de ANSI B1 y ASME B16.47. Están clasificados en 150 lb.
Material: PE Color: Negro Código De La Serie: SR1373
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) | OD | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,3802 € - 3,0529 € | 45 En stock |
2.0 in
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 1,8807 € - 4,1591 € | 25 En stock |
3-1/2 in
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| 10163429 | 22,7218 € - 23,9166 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14 in
|
21 in
533.4 mm
|
|
| 8,9198 € - 19,7142 € | 110 En stock |
12 in
|
19 in
482.6 mm
|
||
| 2,2598 € - 4,9955 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
101.6 mm
|
9 in
228.6 mm
|
||
| 55,7116 € - 58,6399 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
914.4 mm
|
46 in
1168.4 mm
|
||
| 4,4993 € - 6,9989 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
127.0 mm
|
10 in
254.0 mm
|
||
| 23,6477 € - 24,8848 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16 in
|
23.5 in
596.9 mm
|
||
| 0,8281 € - 1,8313 € | 45 En stock |
25.4 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 4,7771 € - 10,5616 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
203.2 mm
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
| 1,032 € - 2,2804 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
38.1 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 1,4626 € - 3,2321 € | 125 En stock |
2-1/2 in
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 0,9311 € - 2,0579 € | 45 En stock |
31.8 mm
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 1,6377 € - 3,6214 € | 30 En stock |
3.0 in
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 34,7552 € - 36,5856 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24 in
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 6,6332 € - 14,6569 € | 25 En stock |
10 in
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 0,7745 € - 1,7118 € | 160 En stock |
12.7 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 51,5679 € - 54,2799 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
30.0 in
|
38.752 in
984.3 mm
|
||
| 26,026 € - 27,3928 € | 3 En stock |
20 in
|
27.5 in
698.5 mm
|
||
| 19,8697 € - 20,9131 € | 1 En stock |
18.0 in
|
25 in
635.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar