Menu Search

Protector de bridas 88.9 mm 8.500 in PE Negro

Este protector negro para toda la superficie tiene un soporte adhesivo que se puede despegar y pegar. La protección para toda la superficie cumple las especificaciones ANSI B16.5 y AMSE B16.47 con una clasificación de 150 libras. ‌El adhesivo especial se adhiere firmemente y no deja residuos.
Referencia de Essentra:

10163498

Número de pieza del fabricante:

PG150-3-1/2A

25 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 24 4,2714 €
25 - 124 2,0331 €
125 + 1,9315 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

21,36 €

5 x 4,2714 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
OD 215.9 mm
Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) 3-1/2 in
Índice de presión de clase 150
Referencia ANSI
Referencia ASME
Especificaciones ASME/ANSI B16.47
Especificaciones ASME/ANSI B16.5
Color Negro
Material PE
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros