Protector de bordes de PVC con un resorte central de acero. Suministrada en rollos de 20 metros. Provee protección a los bordes de acero. Los perfiles son flexibles y se aplican sencillamente con presionar a mano, lo que los convierte en una solución rápida y sencilla. Adecuado para temperaturas de -25 C a 90 C.
Código De La Serie: SR5400
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Anchura máxima de la plancha | Color | Anchura de la plancha general | Anchura general | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137,4941 € - 144,719 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
Blanco
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 283,3027 € - 298,2178 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
Blanco
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 162,0776 € - 170,6142 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
Blanco
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 72,333 € - 76,1412 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
Gris
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10237403 | 60,3692 € - 63,5532 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
Negro
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
|
| 189,9086 € - 199,9049 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
Gris
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 129,1692 € - 135,9709 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
Blanco
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 10237427 | 74,7237 € - 78,6588 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
Blanco
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
|
| 10412565 | 77,5752 € - 86,1946 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
Negro
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
| 74,29 € - 78,2039 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
Blanco
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 283,3027 € - 298,2178 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
Gris
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 162,0776 € - 170,6142 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 10237595 | 195,0813 € - 205,3421 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
Blanco
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 10237519 | 60,0096 € - 63,1618 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
Negro
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 130,904 € - 137,7903 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 129,1692 € - 135,9709 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
Gris
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 35,844 € - 39,8268 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
Gris
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 139,102 € - 146,4221 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
Blanco
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 157,5608 € - 165,854 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
Negro
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 137,4941 € - 144,719 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
Gris
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar