Menu Search

Prensaestopas - Recto/Nylon

En stock

Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. La tuerca de retención y la arandela de sellado están disponibles por separado.

Código De La Serie: SR1704

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
237 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Diámetro mínimo del cable compatible Longitud de rosca de montaje Material Diámetro máximo del cable compatible Compra
14,0893 € - 14,832 € 10 En stock
PG36
Gris
20.0 mm
13.0 mm
PA
26.0 mm
0,7426 € - 0,7813 € Solicite el plazo de entrega aquí
PG 9
Negro
4.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
10263983 0,3207 € - 0,3378 € 7156 En stock
M16
Negro
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
0,3207 € - 0,3378 € 3821 En stock
PG 9
Negro
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
0,8977 € - 0,9451 € Solicite el plazo de entrega aquí
PG 21
Gris
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
1,326 € - 1,3949 € 242 En stock
PG9
Gris
2.0 mm
8.0 mm
PA
6.0 mm
21,0315 € - 22,1408 € 32 En stock
PG36
Gris
22.0 mm
13.0 mm
PA
32.0 mm
1,1237 € - 1,1818 € 950 En stock
PG 21
Gris
9.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
0,8879 € - 0,9353 € 294 En stock
PG9
Gris
4.0 mm
8.0 mm
PA
8.0 mm
3,7347 € - 3,9284 € 298 En stock
PG 42
Gris
32.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
0,4865 € - 0,5123 € 25254 En stock
PG 13.5
Negro
6.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
0,7619 € - 0,8029 € 16767 En stock
M20
Blanco
6.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
2,6151 € - 2,7449 € 140 En stock
PG 36
Gris
20.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
26.0 mm
1,6403 € - 1,7264 € 360 En stock
PG11
Gris
3.0 mm
8.0 mm
PA
7.0 mm
0,2898 € - 0,3048 € 13089 En stock
PG 7
Gris
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
0,3207 € - 0,3378 € 2254 En stock
PG 9
Gris
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
2,8285 € - 2,9771 € 100 En stock
PG21
Gris
9.0 mm
11.0 mm
PA
16.0 mm
0,4865 € - 0,5123 € 3327 En stock
PG 11
Gris
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
7.0 mm
0,8977 € - 0,9451 € 1000 En stock
PG 21
Negro
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
2,6151 € - 2,7449 € 48 En stock
PG 36
Negro
22.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
  • de 12
Prensaestopas PG36 20.0 mm 26.0 mm PA Gris

10152270

Rango de precios
14,832 € - 14,0893 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    20.0 - 26.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    13.0 mm
  • Longitud general
    61.0 mm
Prensaestopas PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Negro

10263358

Rango de precios
0,7813 € - 0,7426 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.0 - 8.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M16 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Negro

10263983

Rango de precios
0,3378 € - 0,3207 €

Niveles de existencias
7156 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    2.0 - 6.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 9 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Negro

10263365

Rango de precios
0,3378 € - 0,3207 €

Niveles de existencias
3821 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    2.0 - 6.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 21 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Gris

10263617

Rango de precios
0,9451 € - 0,8977 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    9.0 - 16.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    10.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG9 2.0 mm 6.0 mm PA Gris

10152355

Rango de precios
1,3949 € - 1,326 €

Niveles de existencias
242 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    2.0 - 6.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Longitud general
    34.0 mm
Prensaestopas PG36 22.0 mm 32.0 mm PA Gris

10152294

Rango de precios
22,1408 € - 21,0315 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    22.0 - 32.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    13.0 mm
  • Longitud general
    61.0 mm
Prensaestopas PG 21 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Gris

10263907

Rango de precios
1,1818 € - 1,1237 €

Niveles de existencias
950 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    9.0 - 16.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG9 4.0 mm 8.0 mm PA Gris

10152379

Rango de precios
0,9353 € - 0,8879 €

Niveles de existencias
294 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.0 - 8.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Longitud general
    34.0 mm
Prensaestopas PG 42 32 mm 38.0 mm Nylon 6 Gris

10263945

Rango de precios
3,9284 € - 3,7347 €

Niveles de existencias
298 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    32.0 - 38.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    18.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Negro

10263396

Rango de precios
0,5123 € - 0,4865 €

Niveles de existencias
25254 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    6.0 - 12.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    9.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Blanco

10264027

Rango de precios
0,8029 € - 0,7619 €

Niveles de existencias
16767 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    6.0 - 12.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    9.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 36 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6 Gris

10263655

Rango de precios
2,7449 € - 2,6151 €

Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    20.0 - 26.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    14.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG11 Gris

10152157

Rango de precios
1,7264 € - 1,6403 €

Niveles de existencias
360 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 7.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Longitud general
    37.0 mm
Prensaestopas PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Gris

10263839

Rango de precios
0,3048 € - 0,2898 €

Niveles de existencias
13089 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    2.0 - 5.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 9 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Gris

10263532

Rango de precios
0,3378 € - 0,3207 €

Niveles de existencias
2254 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    2.0 - 6.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG21 9.0 mm 16.0 mm PA Gris

10152225

Rango de precios
2,9771 € - 2,8285 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    9.0 - 16.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    11.0 mm
  • Longitud general
    47.5 mm
Prensaestopas PG 11 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Gris

10263877

Rango de precios
0,5123 € - 0,4865 €

Niveles de existencias
3327 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 7.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 21 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Negro

10263440

Rango de precios
0,9451 € - 0,8977 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    9.0 - 16.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    10.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 36 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Negro

10263471

Rango de precios
2,7449 € - 2,6151 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    22.0 - 32.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    14.0 mm
  • Código de material
    3926909790