Menu Search

Prensaestopas - Recto/Nylon

En stock

Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. La tuerca de retención y la arandela de sellado están disponibles por separado.

Código De La Serie: SR1704

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
237 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Diámetro mínimo del cable compatible Longitud de rosca de montaje Material Diámetro máximo del cable compatible Compra
10264393 0,2976 € - 0,3131 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Negro
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
3,6367 € - 3,8356 € 930 En stock
M50
Gris
25.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
31.0 mm
0,2976 € - 0,3131 € 2043 En stock
M12
Negro
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
0,3628 € - 0,3818 € 2850 En stock
M16
Gris
4.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
1,0148 € - 1,0677 € 11200 En stock
M25
Gris
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
3,405 € - 3,5817 € 470 En stock
M40
Gris
22.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
0,6057 € - 0,6389 € 2109 En stock
M20
Negro
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
1,7927 € - 1,8879 € 20050 En stock
M32
Negro
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
5,1293 € - 5,3948 € 173 En stock
M63
Negro
37.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
0,9219 € - 0,9706 € 7050 En stock
M25
Gris
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
3,0951 € - 3,2612 € Solicite el plazo de entrega aquí
M40
Gris
20.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
26.0 mm
3,0951 € - 3,2612 € 1470 En stock
M40
Negro
22.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
4,5983 € - 4,8416 € 450 En stock
M63
Negro
37.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
10264379 4,5983 € - 4,8416 € 320 En stock
M63
Gris
37.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
0,3294 € - 0,3469 € 334 En stock
M16
Gris
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
4,5983 € - 4,8416 € 760 En stock
M63
Negro
29.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
35.0 mm
1,7927 € - 1,8879 € 2551 En stock
M32
Negro
18.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
25.0 mm
0,6057 € - 0,6389 € 8475 En stock
M20
Negro
6.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
3,2718 € - 3,4378 € 350 En stock
M40
Negro
22.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
0,2976 € - 0,3131 € 4952 En stock
M12
Gris
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
  • de 12
Prensaestopas M12 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Negro

10264393

Rango de precios
0,3131 € - 0,2976 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 6.5 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M50 25.0 mm 31.0 mm Nylon 6 Gris

10264362

Rango de precios
3,8356 € - 3,6367 €

Niveles de existencias
930 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    25.0 - 31.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    14.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M12 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Negro

10264409

Rango de precios
0,3131 € - 0,2976 €

Niveles de existencias
2043 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    2.0 - 5.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M16 4.0. mm 8.0 mm Nylon 6 Gris

10264256

Rango de precios
0,3818 € - 0,3628 €

Niveles de existencias
2850 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.0 - 8.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M25 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Gris

10264294

Rango de precios
1,0677 € - 1,0148 €

Niveles de existencias
11200 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.0 - 18.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    10.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M40 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Gris

10264331

Rango de precios
3,5817 € - 3,405 €

Niveles de existencias
470 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    22.0 - 32.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    14.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M20 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Negro

10264447

Rango de precios
0,6389 € - 0,6057 €

Niveles de existencias
2109 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    5.0 - 9.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M32 13.0 mm 20.0 mm Nylon 6 Negro

10264485

Rango de precios
1,8879 € - 1,7927 €

Niveles de existencias
20050 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.0 - 20.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M63 37.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Negro

10264522

Rango de precios
5,3948 € - 5,1293 €

Niveles de existencias
173 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    37.0 - 44.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    18.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M25 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Gris

10264300

Rango de precios
0,9706 € - 0,9219 €

Niveles de existencias
7050 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    9.0 - 16.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    10.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M40 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6 Gris

10264348

Rango de precios
3,2612 € - 3,0951 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    20.0 - 26.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    14.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M40 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Negro

10264171

Rango de precios
3,2612 € - 3,0951 €

Niveles de existencias
1470 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    22.0 - 32.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    14.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M63 37.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Negro

10264218

Rango de precios
4,8416 € - 4,5983 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    37.0 - 44.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    14.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M63 37.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Gris

10264379

Rango de precios
4,8416 € - 4,5983 €

Niveles de existencias
320 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    37.0 - 44.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    14.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M16 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Gris

10264263

Rango de precios
0,3469 € - 0,3294 €

Niveles de existencias
334 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    2.0 - 6.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M63 29.0 mm 35.0 mm Nylon 6 Negro

10264225

Rango de precios
4,8416 € - 4,5983 €

Niveles de existencias
760 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    29.0 - 35.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    14.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M32 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Negro

10264478

Rango de precios
1,8879 € - 1,7927 €

Niveles de existencias
2551 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    18.0 - 25.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Negro

10264430

Rango de precios
0,6389 € - 0,6057 €

Niveles de existencias
8475 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    6.0 - 12.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M40 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Negro

10264492

Rango de precios
3,4378 € - 3,2718 €

Niveles de existencias
350 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    22.0 - 32.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    18.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M12 Gris

10264539

Rango de precios
0,3131 € - 0,2976 €

Niveles de existencias
4952 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 6.5 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790