Menu Search

Prensaestopas - Recto/Nylon

En stock

Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. La tuerca de retención y la arandela de sellado están disponibles por separado.

Código De La Serie: SR1704

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
237 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Diámetro mínimo del cable compatible Longitud de rosca de montaje Material Diámetro máximo del cable compatible Compra
1,5012 € - 1,5807 € 13630 En stock
M25
Gris
8.0 mm
8.0 mm
PA
17.0 mm
0,9175 € - 0,9662 € 507 En stock
PG16
Gris
10.0 mm
10.0 mm
PA
14.0 mm
14,4697 € - 15,2324 € 10 En stock
PG36
Gris
20.0 mm
13.0 mm
PA
26.0 mm
1,3618 € - 1,4325 € 242 En stock
PG9
Gris
2.0 mm
8.0 mm
PA
6.0 mm
0,7626 € - 0,8024 € Solicite el plazo de entrega aquí
PG 9
Negro
4.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
3,6215 € - 3,8115 € 34 En stock
PG29
Gris
12.0 mm
11.0 mm
PA
20.0 mm
0,9074 € - 0,9561 € 100 En stock
PG7
Gris
3.0 mm
8.0 mm
PA
6.5 mm
0,2515 € - 0,2648 € 28158 En stock
PG 7
Negro
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
0,4197 € - 0,4419 € 240 En stock
PG 11
Negro
5.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
10.0 mm
0,619 € - 0,6522 € Solicite el plazo de entrega aquí
PG 16
Negro
10.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
14.0 mm
1,6846 € - 1,7731 € 360 En stock
PG11
Gris
3.0 mm
8.0 mm
PA
7.0 mm
2,9049 € - 3,0574 € 100 En stock
PG21
Gris
9.0 mm
11.0 mm
PA
16.0 mm
21,5994 € - 22,7386 € 32 En stock
PG36
Gris
22.0 mm
13.0 mm
PA
32.0 mm
0,9119 € - 0,9605 € Solicite el plazo de entrega aquí
PG9
Gris
4.0 mm
8.0 mm
PA
8.0 mm
0,619 € - 0,6522 € Solicite el plazo de entrega aquí
PG 16
Negro
7.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
1,53 € - 1,6095 € 93 En stock
PG 29
Negro
18.0 mm
12.0 mm
Nylon 6
25.0 mm
0,4197 € - 0,4419 € 1600 En stock
PG 11
Negro
3.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
7.0 mm
3,6367 € - 3,8356 € 488 En stock
PG 42
Negro
32.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
1,3264 € - 1,395 € 4850 En stock
M25
Rojo
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
3,0951 € - 3,2612 € 2680 En stock
M40
Negro
22.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
  • de 12
Prensaestopas M25 8.0 mm 17.0 mm PA Gris

10152096

Rango de precios
1,5807 € - 1,5012 €

Niveles de existencias
13630 En stock
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    8.0 - 17.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
Prensaestopas PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Gris

10152201

Rango de precios
0,9662 € - 0,9175 €

Niveles de existencias
507 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    10.0 - 14.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    10.0 mm
  • Longitud general
    42.5 mm
Prensaestopas PG36 20.0 mm 26.0 mm PA Gris

10152270

Rango de precios
15,2324 € - 14,4697 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    20.0 - 26.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    13.0 mm
  • Longitud general
    61.0 mm
Prensaestopas PG9 2.0 mm 6.0 mm PA Gris

10152355

Rango de precios
1,4325 € - 1,3618 €

Niveles de existencias
242 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    2.0 - 6.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Longitud general
    34.0 mm
Prensaestopas PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Negro

10263358

Rango de precios
0,8024 € - 0,7626 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.0 - 8.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG29 12.0 mm 20.0 mm PA Gris

10152256

Rango de precios
3,8115 € - 3,6215 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    12.0 - 20.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    11.0 mm
  • Longitud general
    53.0 mm
Prensaestopas PG7 3.0 mm 6.5 mm PA Gris

10152331

Rango de precios
0,9561 € - 0,9074 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 6.5 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Longitud general
    30.5 mm
Prensaestopas PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Negro

10263341

Rango de precios
0,2648 € - 0,2515 €

Niveles de existencias
28158 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    2.0 - 5.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 11 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6 Negro

10263372

Rango de precios
0,4419 € - 0,4197 €

Niveles de existencias
240 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    5.0 - 10.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 16 10.0 mm 14.0 mm Nylon 6 Negro

10263419

Rango de precios
0,6522 € - 0,619 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    10.0 - 14.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    10.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG11 Gris

10152157

Rango de precios
1,7731 € - 1,6846 €

Niveles de existencias
360 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 7.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Longitud general
    37.0 mm
Prensaestopas PG21 9.0 mm 16.0 mm PA Gris

10152225

Rango de precios
3,0574 € - 2,9049 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    9.0 - 16.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    11.0 mm
  • Longitud general
    47.5 mm
Prensaestopas PG36 22.0 mm 32.0 mm PA Gris

10152294

Rango de precios
22,7386 € - 21,5994 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    22.0 - 32.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    13.0 mm
  • Longitud general
    61.0 mm
Prensaestopas PG9 4.0 mm 8.0 mm PA Gris

10152379

Rango de precios
0,9605 € - 0,9119 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.0 - 8.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Longitud general
    34.0 mm
Prensaestopas;PG 16;7.0 mm;12.0 mm;Nylon 6;Negro

10263426

Rango de precios
0,6522 € - 0,619 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    7.0 - 12.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    10.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 29 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Negro

10263457

Rango de precios
1,6095 € - 1,53 €

Niveles de existencias
93 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    18.0 - 25.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    12.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 11 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Negro

10263389

Rango de precios
0,4419 € - 0,4197 €

Niveles de existencias
1600 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 7.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 42 32.0 mm 38.0 mm Nylon 6 Negro

10263495

Rango de precios
3,8356 € - 3,6367 €

Niveles de existencias
488 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    32.0 - 38.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    14.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M25 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Rojo

10264133

Rango de precios
1,395 € - 1,3264 €

Niveles de existencias
4850 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    9.0 - 16.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    10.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M40 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Negro

10264171

Rango de precios
3,2612 € - 3,0951 €

Niveles de existencias
2680 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    22.0 - 32.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    14.0 mm
  • Código de material
    3926909790