Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. Tuercas de retención y arandelas de sellado disponibles por separado.
Código De La Serie: SR1717
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Diámetro máximo del cable compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,7136 € - 3,789 € | 5300 En stock |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,4287 € - 5,3694 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PG 13.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 11,4772 € - 25,3557 € | 10 En stock |
PG 36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 3,5479 € - 7,8468 € | 14 En stock |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10267530 | 1,0352 € - 2,2861 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
| 5,9766 € - 13,2226 € | 383 En stock |
M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1826 € - 2,6149 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 2,1875 € - 4,832 € | 6700 En stock |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,3786 € - 14,1112 € | 2800 En stock |
PG 29
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10278253 | 9,6578 € - 21,3572 € | 42 En stock |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
| 27,3021 € - 60,3481 € | 33 En stock |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 13,7938 € - 30,4861 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PG 42
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,299 € - 2,8772 € | 6079 En stock |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,708 € - 5,9872 € | 20 En stock |
PG11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,3077 € - 2,4291 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PG16
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,3081 € - 2,4295 € | 17 En stock |
M20
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 10,5252 € - 23,2612 € | 159 En stock |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,5909 € - 3,5204 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 53,3348 € - 117,9035 € | 55 En stock |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,6607 € - 3,6706 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar