Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Esta gama de precintos de seguridad Pull-Tight cuenta con correas lisas y mordazas de cierre metálicas, que proporcionan una clara protección contra manipulaciones en diversas aplicaciones. La gama incluye JawLock (versiones Mini y Maxi), SegureLock, TeraLock y SmoothLock.Precintos flexibles con correas lisas que proporcionan un cierre indicativo que muestra indicios de manipulación o rotura en una gran variedad de aplicaciones.Fáciles de aplicar y ajustar en el diámetro deseado.Hay disponibles varios tipos de precintos, incluyendo aquellos con etiquetas más largas y con una pestaña rasgable para una extracción rápida y fácil. Material: , Polipropileno, PP Color: Naranja, Azul, Rojo, Blanco, Verde, Amarillo, Negro Código De La Serie: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | C | Calidad de extraíble | A | Color | B | Fuerza de tracción | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3178 € - 0,3178 € | 1000 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Rasgado
|
11.811 in
300.0 mm
|
Rojo
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 0,2666 € - 0,2666 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Blanco
|
1.575 in
40.0 mm
|
14.0 kg-f
|
JawLock
|
||
| 20084875 | 0,3178 € - 0,3178 € | 999 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Rasgado
|
11.811 in
300.0 mm
|
Amarillo
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
|
| 0,3178 € - 0,3178 € | 9995 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Rasgado
|
11.811 in
300.0 mm
|
Azul
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 0,3016 € - 0,3016 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Verde
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 0,2373 € - 0,2373 € | 6000 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Amarillo
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,2885 € - 0,2885 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.906 in
23.0 mm
|
Rasgado
|
7.874 in
200.0 mm
|
Blanco
|
2.756 in
70.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 0,3603 € - 0,3603 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
Rasgado
|
15.748 in
400.0 mm
|
Naranja
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
Rasgado
|
15.748 in
400.0 mm
|
Rojo
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
|||
| 0,3184 € - 0,3184 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Verde
|
1.969 in
50.0 mm
|
45.0 kg-f
|
TeraLock
|
||
| 0,2885 € - 0,2885 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.906 in
23.0 mm
|
Rasgado
|
7.874 in
200.0 mm
|
Rojo
|
2.756 in
70.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 0,3061 € - 0,3061 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
Rasgado
|
7.874 in
200.0 mm
|
Azul
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 0,2577 € - 0,2577 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blanco
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,2109 € - 0,2109 € | 1975 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Naranja
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,3808 € - 0,3808 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
Rasgado
|
19.685 in
500.0 mm
|
Amarillo
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 0,3808 € - 0,3808 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
Rasgado
|
19.685 in
500.0 mm
|
Rojo
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 0,3559 € - 0,3559 € | 8000 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Blanco
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 0,2885 € - 0,2885 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.906 in
23.0 mm
|
Rasgado
|
7.874 in
200.0 mm
|
Amarillo
|
2.756 in
70.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 0,2021 € - 0,2021 € | 200 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
0.591 in
15.0 mm
|
Verde
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,2577 € - 0,2577 € | 8000 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Rojo
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar