Estos precintos Pull-Tight totalmente de plástico proporcionan una prueba de manipulación y evitan los robos. La gama incluye PrimeLock, LightLock, AceLock y SentryLock. Cada uno de ellos está diseñado para una instalación sin herramientas y ofrece diferentes resistencias a la rotura.Gama íntegramente de plástico de precintos flexibles con una cinta estriada que es ideal para agarrar materiales resbaladizos.Revela evidencias de manipulación o rotura.Se utiliza para una sencilla identificación de los datos de entrega a fin de ayudar a mejorar la eficiencia. Material: PP, , Polipropileno Color: Azul, Rojo, Verde, Amarillo, Blanco, Naranja Código De La Serie: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | C | Calidad de extraíble | A | Color | B | Fuerza de tracción | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2079 € - 0,2079 € | 986 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Rasgado
|
9.843 in
250.0 mm
|
Azul
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,2153 € - 0,2153 € | 9000 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Rasgado
|
13.78 in
350.0 mm
|
Verde
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,1303 € - 0,1303 € | 15985 En stock |
0.839 in
21.3 mm
|
Rasgado
|
8.661 in
220.0 mm
|
Verde
|
1.319 in
33.5 mm
|
8.0 kg-f
|
LightLock
|
||
| 0,2109 € - 0,2109 € | 11000 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
13.78 in
350.0 mm
|
Amarillo
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,2373 € - 0,2373 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Rojo
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 0,2079 € - 0,2079 € | 16000 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Rasgado
|
9.843 in
250.0 mm
|
Rojo
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,1303 € - 0,1303 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.839 in
21.3 mm
|
Rasgado
|
8.661 in
220.0 mm
|
Azul
|
1.319 in
33.5 mm
|
8.0 kg-f
|
LightLock
|
||
| 0,2109 € - 0,2109 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
13.78 in
350.0 mm
|
Verde
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,1772 € - 0,1772 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.709 in
18.0 mm
|
Rasgado
|
11.811 in
300.0 mm
|
Amarillo
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,2021 € - 0,2021 € | 5995 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Blanco
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,1655 € - 0,1655 € | 12781 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Rasgado
|
7.874 in
200.0 mm
|
Amarillo
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,1303 € - 0,1303 € | 247711 En stock |
0.839 in
21.3 mm
|
Rasgado
|
8.661 in
220.0 mm
|
Rojo
|
1.319 in
33.5 mm
|
8.0 kg-f
|
LightLock
|
||
| 0,2373 € - 0,2373 € | 10000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Amarillo
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 0,1303 € - 0,1303 € | 30639 En stock |
0.839 in
21.3 mm
|
Rasgado
|
8.661 in
220.0 mm
|
Amarillo
|
1.319 in
33.5 mm
|
8.0 kg-f
|
LightLock
|
||
| 0,2153 € - 0,2153 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.102 in
28.0 mm
|
Rasgado
|
13.78 in
350.0 mm
|
Azul
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,1743 € - 0,1743 € | 7000 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Azul
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,2533 € - 0,2533 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
Rasgado
|
15.748 in
400.0 mm
|
Blanco
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 0,2079 € - 0,2079 € | 694 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Rasgado
|
9.843 in
250.0 mm
|
Amarillo
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,1743 € - 0,1743 € | 7075 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Amarillo
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,2021 € - 0,2021 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Naranja
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar