Menu Search

SentryLock 28.0 mm 350.0 mm PP Amarillo

SentryLock incluye una gran etiqueta para impresión. Cuenta con un vástago rugoso para mejorar el agarre. Diseño íntegramente de plástico.
Referencia de Essentra:

20086084

Número de pieza del fabricante:

1222537

11000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 + 0,2109 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

210,90 €

1000 x 0,2109 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
A 350.0 mm
B 50.0 mm
C 28.0 mm
D 3.8 mm
 Fuerza de tracción 20.0 kg-f
Calidad de extraíble Non Tear-Off
Tipo SentryLock
Material del cuerpo PP
Mecanismo de cierre Mordaza de cierre de acetato
Color Amarillo
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros