Menu Search

Pomos para tornillo manual - Moleteados

En stock

Los pomos moleteados pueden encajarse a presión en tornillos para crear un pequeño pomo para el agarre o la sujeción. Estos pomos pueden usarse con tornillos de cualquier longitud y el borde moleteado tiene un fácil agarre para apretar o soltar.

Código De La Serie: SR6127

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
136 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Material completo Compra
0,2698 € - 0,2698 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.6 mm
M5
Acetato
0,2698 € - 0,2698 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.6 mm
M5
Acetato
0,2873 € - 0,3024 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.6 mm
M5
Acetato
18,5091 € - 19,4773 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
M12
Acero
6,8453 € - 7,2058 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
M5
Acero
12,3198 € - 12,9687 € Solicite el plazo de entrega aquí
36.0 mm
M10
Acero
7,3078 € - 7,693 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
M6
Acero
0,5026 € - 0,5284 € 7645 En stock
13.0 mm
M4
Polioximetileno
0,5607 € - 0,5898 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
M6
Polioximetileno
5,6619 € - 5,9523 € 8 En stock
16.0 mm
M4
Acero inoxidable
5,048 € - 5,3168 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
M5
Acero inoxidable
0,6146 € - 0,6468 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0 mm
M4
Polioximetileno
0,5607 € - 0,5898 € 224 En stock
20.0 mm
M6
Polioximetileno
6,1892 € - 6,5116 € 75 En stock
24.0 mm
M6
Acero inoxidable
3,6812 € - 3,8748 € 521 En stock
12.0 mm
M3
Acero inoxidable
4,0365 € - 4,2405 € 20 En stock
16.0 mm
M4
Acero inoxidable
10194218 4,5526 € - 4,7895 € 10 En stock
16.0 mm
M4
Acero inoxidable
0,8105 € - 0,8535 € 1999 En stock
25.0 mm
M6
Polioximetileno
0,9191 € - 0,9676 € 83 En stock
36.0 mm
M10
Polioximetileno
0,579 € - 0,6102 € 2011 En stock
17.0 mm
M5
Polioximetileno
  • de 7
Pomo de tornillo de mariposa 16.6 mm M5 Acetato Negro

10177273

Rango de precios
0,2698 € - 0,2698 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del pomo
    Redonda
  • Tipo
    Pomos de tornillo de apriete manual
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro del pomo
    16.6 mm
Pomo de tornillo de mariposa 16.6 mm (D) M5 Acetato

10177303

Rango de precios
0,2698 € - 0,2698 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Azul
  • Estilo del pomo
    Redonda
  • Tipo
    Pomos de tornillo de apriete manual
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro del pomo
    16.6 mm
Pomo de tornillo de mariposa 16.6 mm M5 Acetato Rojo

10177334

Rango de precios
0,3024 € - 0,2873 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Estilo del pomo
    Redonda
  • Tipo
    Pomos de tornillo de apriete manual
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro del pomo
    16.6 mm
Pomo Moleteado 40.0 mm M12 Acero

10503287

Rango de precios
19,4773 € - 18,5091 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del pomo
    Tuerca moleteada
  • Tipo
    M12
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Material completo
    Acero
Pomo Moleteado 20.0 mm M5 Acero

10503300

Rango de precios
7,2058 € - 6,8453 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del pomo
    Tuerca moleteada
  • Tipo
    M5
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro del pomo
    20.0 mm
  • Material completo
    Acero
Pomo Moleteado 36.0 mm M10 Acero

10503263

Rango de precios
12,9687 € - 12,3198 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del pomo
    Tuerca moleteada
  • Tipo
    M10
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro del pomo
    36.0 mm
  • Material completo
    Acero
Pomo Moleteado 24.0 mm M6 Acero

10503324

Rango de precios
7,693 € - 7,3078 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del pomo
    Tuerca moleteada
  • Tipo
    M6
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro del pomo
    24.0 mm
  • Material completo
    Acero
Pomo de tornillo de mariposa 13.0 mm (D) POM

10057605

Rango de precios
0,5284 € - 0,5026 €

Niveles de existencias
7645 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro del pomo
    13.0 mm
  • Altura general
    4.5 mm
Pomo de tornillo de mariposa 20.0 mm (D) POM

10057766

Rango de precios
0,5898 € - 0,5607 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro del pomo
    20.0 mm
  • Altura general
    6.5 mm
Pomo Moleteado 16.0 mm M4 25.0 mm Acero inoxidable Plata

10194256

Rango de precios
5,9523 € - 5,6619 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Color
    Plata
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Tipo
    Tornillo
  • Medida de la rosca
    M4
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
Pomo Moleteado 20.0 mm M5 12.0 mm Acero inoxidable Plata

10194294

Rango de precios
5,3168 € - 5,048 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Plata
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Tipo
    Tornillo
  • Medida de la rosca
    M5
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
Pomo de tornillo de mariposa 17.0 mm (D) POM

10057650

Rango de precios
0,6468 € - 0,6146 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Naranja
  • Tipo
    Load Bearing
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro del pomo
    17.0 mm
  • Altura general
    11.5 mm
Pomo de tornillo de mariposa 20.0 mm (D) POM

10057759

Rango de precios
0,5898 € - 0,5607 €

Niveles de existencias
224 En stock
Atributos
  • Color
    Naranja
  • Tipo
    2
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro del pomo
    20.0 mm
  • Altura general
    6.5 mm
Pomo Moleteado 24.0 mm M6 12.0 mm Acero inoxidable Plata

10194393

Rango de precios
6,5116 € - 6,1892 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • Color
    Plata
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Tipo
    Tornillo
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
Pomo Moleteado 12.0 mm M3 10.0 mm Acero inoxidable Plata

10194102

Rango de precios
3,8748 € - 3,6812 €

Niveles de existencias
521 En stock
Atributos
  • Color
    Plata
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Tipo
    Tornillo
  • Medida de la rosca
    M3
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Pomo Moleteado 16.0 mm M4 10.0 mm Acero inoxidable Plata

10194171

Rango de precios
4,2405 € - 4,0365 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Color
    Plata
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Tipo
    Tornillo
  • Medida de la rosca
    M4
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
Pomo Moleteado 16.0 mm M4 16.0 mm Acero inoxidable Plata

10194218

Rango de precios
4,7895 € - 4,5526 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Plata
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Tipo
    Tornillo
  • Medida de la rosca
    M4
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
Pomo de tornillo de mariposa 25.0 mm (D) POM

10057827

Rango de precios
0,8535 € - 0,8105 €

Niveles de existencias
1999 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    Load Bearing
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro del pomo
    25.0 mm
  • Altura general
    18.0 mm
Pomo de tornillo de mariposa 36.0 mm (D) POM

10058138

Rango de precios
0,9676 € - 0,9191 €

Niveles de existencias
83 En stock
Atributos
  • Color
    Naranja
  • Tipo
    3
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro del pomo
    36.0 mm
  • Altura general
    12.0 mm
Pomo de tornillo de mariposa 17.0 mm (D) POM

10057698

Rango de precios
0,6102 € - 0,579 €

Niveles de existencias
2011 En stock
Atributos
  • Color
    Naranja
  • Tipo
    Load Bearing
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro del pomo
    17.0 mm
  • Altura general
    11.5 mm