Menu Search

Pomos para tornillo manual - Moleteados

En stock

Los pomos moleteados pueden encajarse a presión en tornillos para crear un pequeño pomo para el agarre o la sujeción. Estos pomos pueden usarse con tornillos de cualquier longitud y el borde moleteado tiene un fácil agarre para apretar o soltar.

Código De La Serie: SR6127

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
136 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Material completo Compra
0,2698 € - 0,2698 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.6 mm
M5
Acetato
0,2873 € - 0,3024 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.6 mm
M5
Acetato
12,3198 € - 12,9687 € Solicite el plazo de entrega aquí
36.0 mm
M10
Acero
18,5091 € - 19,4773 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
M12
Acero
7,3078 € - 7,693 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
M6
Acero
6,8453 € - 7,2058 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
M5
Acero
0,5026 € - 0,5284 € 7645 En stock
13.0 mm
M4
Polioximetileno
0,5607 € - 0,5898 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
M6
Polioximetileno
0,8987 € - 0,9461 € 2 En stock
36.0 mm
M10
Polioximetileno
0,5446 € - 0,5725 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0 mm
M4
Polioximetileno
0,6447 € - 0,6781 € 5819 En stock
20.0 mm
M5
Polioximetileno
0,9375 € - 0,987 € Solicite el plazo de entrega aquí
36.0 mm
M8
Polioximetileno
0,9364 € - 0,9859 € 202 En stock
36.0 mm
M10
Polioximetileno
10260913 0,7564 € - 1,6723 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
M6
Poliamida 6
0,4951 € - 0,5209 € 17138 En stock
13.0 mm
M4
Polioximetileno
0,5295 € - 0,5575 € 2320 En stock
17.0 mm
M5
Polioximetileno
0,7427 € - 0,7824 € 207 En stock
25.0 mm
M8
Polioximetileno
0,4725 € - 0,4972 € 17455 En stock
11.0 mm
M3
Polioximetileno
0,5026 € - 0,5284 € 5200 En stock
13.0 mm
M4
Polioximetileno
0,5446 € - 0,5725 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0 mm
M4
Polioximetileno
  • de 7
Pomo de tornillo de mariposa 16.6 mm (D) M5 Acetato

10177303

Rango de precios
0,2698 € - 0,2698 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Azul
  • Estilo del pomo
    Redonda
  • Tipo
    Pomos de tornillo de apriete manual
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro del pomo
    16.6 mm
Pomo de tornillo de mariposa 16.6 mm M5 Acetato Rojo

10177334

Rango de precios
0,3024 € - 0,2873 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Estilo del pomo
    Redonda
  • Tipo
    Pomos de tornillo de apriete manual
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro del pomo
    16.6 mm
Pomo Moleteado 36.0 mm M10 Acero

10503263

Rango de precios
12,9687 € - 12,3198 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del pomo
    Tuerca moleteada
  • Tipo
    M10
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro del pomo
    36.0 mm
  • Material completo
    Acero
Pomo Moleteado 40.0 mm M12 Acero

10503287

Rango de precios
19,4773 € - 18,5091 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del pomo
    Tuerca moleteada
  • Tipo
    M12
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Material completo
    Acero
Pomo Moleteado 24.0 mm M6 Acero

10503324

Rango de precios
7,693 € - 7,3078 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del pomo
    Tuerca moleteada
  • Tipo
    M6
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro del pomo
    24.0 mm
  • Material completo
    Acero
Pomo Moleteado 20.0 mm M5 Acero

10503300

Rango de precios
7,2058 € - 6,8453 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del pomo
    Tuerca moleteada
  • Tipo
    M5
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro del pomo
    20.0 mm
  • Material completo
    Acero
Pomo de tornillo de mariposa 13.0 mm (D) POM

10057605

Rango de precios
0,5284 € - 0,5026 €

Niveles de existencias
7645 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro del pomo
    13.0 mm
  • Altura general
    4.5 mm
Pomo de tornillo de mariposa 20.0 mm (D) POM

10057766

Rango de precios
0,5898 € - 0,5607 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro del pomo
    20.0 mm
  • Altura general
    6.5 mm
Pomo de tornillo de mariposa 36.0 mm (D) POM

10057926

Rango de precios
0,9461 € - 0,8987 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro del pomo
    36.0 mm
  • Altura general
    10.0 mm
Pomo de tornillo de mariposa 17.0 mm (D) POM

10057643

Rango de precios
0,5725 € - 0,5446 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro del pomo
    17.0 mm
  • Altura general
    5.5 mm
Pomo de tornillo de mariposa 20.0 mm (D) POM

10057742

Rango de precios
0,6781 € - 0,6447 €

Niveles de existencias
5819 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro del pomo
    20.0 mm
  • Altura general
    15.0 mm
Pomo de tornillo de mariposa 36.0 mm (D) POM

10057872

Rango de precios
0,987 € - 0,9375 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Naranja
  • Tipo
    2
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del pomo
    36.0 mm
  • Altura general
    10.0 mm
Pomo de tornillo de mariposa 36.0 mm (D) POM

10057940

Rango de precios
0,9859 € - 0,9364 €

Niveles de existencias
202 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro del pomo
    36.0 mm
  • Altura general
    23.0 mm
Pomo de tornillo de mariposa 19.0 mm (D) M6 Nylon

10260913

Rango de precios
1,6723 € - 0,7564 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro del pomo
    19.0 mm
  • Altura general
    8.0 mm
Pomo de tornillo de mariposa 13.0 mm (D) POM

10057629

Rango de precios
0,5209 € - 0,4951 €

Niveles de existencias
17138 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro del pomo
    13.0 mm
  • Altura general
    9.5 mm
Pomo de tornillo de mariposa 17.0 mm (D) POM

10057681

Rango de precios
0,5575 € - 0,5295 €

Niveles de existencias
2320 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro del pomo
    17.0 mm
  • Altura general
    5.5 mm
Pomo de tornillo de mariposa 25.0 mm (D) POM

10058107

Rango de precios
0,7824 € - 0,7427 €

Niveles de existencias
207 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    3
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del pomo
    25.0 mm
  • Altura general
    9.5 mm
Pomo de tornillo de mariposa 11.0 mm (D) POM

10057957

Rango de precios
0,4972 € - 0,4725 €

Niveles de existencias
17455 En stock
Atributos
  • Color
    Naranja
  • Tipo
    3
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro del pomo
    11.0 mm
  • Altura general
    4.5 mm
Pomo de tornillo de mariposa 13.0 mm (D) POM

10057599

Rango de precios
0,5284 € - 0,5026 €

Niveles de existencias
5200 En stock
Atributos
  • Color
    Naranja
  • Tipo
    2
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro del pomo
    13.0 mm
  • Altura general
    4.5 mm
Pomo de tornillo de mariposa 17.0 mm (D) POM

10057636

Rango de precios
0,5725 € - 0,5446 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Naranja
  • Tipo
    2
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro del pomo
    17.0 mm
  • Altura general
    5.5 mm