Menu Search

Pomos para tornillo manual - Moleteados

En stock

Los pomos moleteados pueden encajarse a presión en tornillos para crear un pequeño pomo para el agarre o la sujeción. Estos pomos pueden usarse con tornillos de cualquier longitud y el borde moleteado tiene un fácil agarre para apretar o soltar.

Código De La Serie: SR6127

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
136 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Material completo Compra
0,6146 € - 0,6468 € 2035 En stock
17.0 mm
M4
Polioximetileno
0,579 € - 0,6102 € 2011 En stock
17.0 mm
M5
Polioximetileno
0,776 € - 0,8158 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
M8
Polioximetileno
0,4725 € - 0,4972 € 7051 En stock
13.0 mm
M4
Polioximetileno
0,5553 € - 0,5844 € 1990 En stock
17.0 mm
M5
Polioximetileno
0,9073 € - 0,9547 € 348 En stock
36.0 mm
M8
Polioximetileno
0,4725 € - 0,4972 € 621 En stock
13.0 mm
M4
Polioximetileno
0,7684 € - 0,8093 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
M6
Polioximetileno
1,4883 € - 1,5676 € 257 En stock
12.0 mm
M3
Acero
1,7242 € - 1,8158 € 1076 En stock
16.0 mm
M4
Acero
3,1425 € - 3,3042 € 88 En stock
24.0 mm
M6
Acero
1,3441 € - 1,4152 € 491 En stock
16.0 mm
M4
Acero
3,8964 € - 4,1004 € 478 En stock
24.0 mm
M6
Acero
2,7016 € - 2,852 € 320 En stock
16.0 mm
M4
Acero
2,301 € - 2,4215 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
M5
Acero
2,6151 € - 2,7449 € 20 En stock
20.0 mm
M5
Acero
3,6595 € - 3,8532 € 4 En stock
20.0 mm
M5
Acero
4,5206 € - 4,7575 € 40 En stock
24.0 mm
M6
Acero
1,408 € - 1,4821 € 447 En stock
12.0 mm
M3
Acero
1,5707 € - 1,6521 € 32 En stock
24.0 mm
M6
Acero
  • de 7
Pomo de tornillo de mariposa 17.0 mm (D) POM

10057667

Rango de precios
0,6468 € - 0,6146 €

Niveles de existencias
2035 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro del pomo
    17.0 mm
  • Altura general
    11.5 mm
Pomo de tornillo de mariposa 17.0 mm (D) POM

10057698

Rango de precios
0,6102 € - 0,579 €

Niveles de existencias
2011 En stock
Atributos
  • Color
    Naranja
  • Tipo
    1
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro del pomo
    17.0 mm
  • Altura general
    11.5 mm
Pomo de tornillo de mariposa 25.0 mm (D) POM

10057858

Rango de precios
0,8158 € - 0,776 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Naranja
  • Tipo
    1
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del pomo
    25.0 mm
  • Altura general
    18.0 mm
Pomo de tornillo de mariposa 13.0 mm (D) POM

10057988

Rango de precios
0,4972 € - 0,4725 €

Niveles de existencias
7051 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    3
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro del pomo
    13.0 mm
  • Altura general
    5.5 mm
Pomo de tornillo de mariposa 17.0 mm (D) POM

10058015

Rango de precios
0,5844 € - 0,5553 €

Niveles de existencias
1990 En stock
Atributos
  • Color
    Naranja
  • Tipo
    3
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro del pomo
    17.0 mm
  • Altura general
    6.5 mm
Pomo de tornillo de mariposa 36.0 mm (D) POM

10058121

Rango de precios
0,9547 € - 0,9073 €

Niveles de existencias
348 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    3
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del pomo
    36.0 mm
  • Altura general
    9.5 mm
Pomo de tornillo de mariposa 13.0 mm (D) POM

10057971

Rango de precios
0,4972 € - 0,4725 €

Niveles de existencias
621 En stock
Atributos
  • Color
    Naranja
  • Tipo
    3
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro del pomo
    13.0 mm
  • Altura general
    5.5 mm
Pomo de tornillo de mariposa 25.0 mm (D) POM

10058077

Rango de precios
0,8093 € - 0,7684 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Naranja
  • Tipo
    3
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro del pomo
    25.0 mm
  • Altura general
    7.5 mm
Pomo Moleteado 12.0 mm M3 6.0 mm Acero Negro

10194072

Rango de precios
1,5676 € - 1,4883 €

Niveles de existencias
257 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Tipo
    Tornillo
  • Medida de la rosca
    M3
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
Pomo Moleteado 16.0 mm M4 12.0 mm Acero Negro

10194188

Rango de precios
1,8158 € - 1,7242 €

Niveles de existencias
1076 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Tipo
    Tornillo
  • Medida de la rosca
    M4
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
Pomo Moleteado 24.0 mm M6 16.0 mm Acero Negro

10194409

Rango de precios
3,3042 € - 3,1425 €

Niveles de existencias
88 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Tipo
    Tornillo
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
Pomo Moleteado 16.0 mm M4 8.0 mm Acero Negro

10194140

Rango de precios
1,4152 € - 1,3441 €

Niveles de existencias
491 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Tipo
    Tornillo
  • Medida de la rosca
    M4
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
Pomo Moleteado 24.0 mm M6 25.0 mm Acero Negro

10194447

Rango de precios
4,1004 € - 3,8964 €

Niveles de existencias
478 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Tipo
    Tornillo
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
Pomo Moleteado 16.0 mm M4 25.0 mm Acero Negro

10194249

Rango de precios
2,852 € - 2,7016 €

Niveles de existencias
320 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Tipo
    Tornillo
  • Medida de la rosca
    M4
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
Pomo Moleteado 20.0 mm M5 12.0 mm Acero Negro

10194287

Rango de precios
2,4215 € - 2,301 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Tipo
    Tornillo
  • Medida de la rosca
    M5
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
Pomo Moleteado 20.0 mm M5 20.0 mm Acero Negro

10194324

Rango de precios
2,7449 € - 2,6151 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Tipo
    Tornillo
  • Medida de la rosca
    M5
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
Pomo Moleteado 20.0 mm M5 30.0 mm Acero Negro

10194362

Rango de precios
3,8532 € - 3,6595 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Tipo
    Tornillo
  • Medida de la rosca
    M5
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
Pomo Moleteado 24.0 mm M6 35.0 mm Acero Negro

10194478

Rango de precios
4,7575 € - 4,5206 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Tipo
    Tornillo
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
Pomo Moleteado 12.0 mm M3 12.0 mm Acero Negro

10194119

Rango de precios
1,4821 € - 1,408 €

Niveles de existencias
447 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Tipo
    Tornillo
  • Medida de la rosca
    M3
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
Pomo Moleteado 24.0 mm M6 15.0 mm Acero Negro

10194614

Rango de precios
1,6521 € - 1,5707 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Tipo
    Tuerca
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm