Los pomos moleteados pueden encajarse a presión en tornillos para crear un pequeño pomo para el agarre o la sujeción. Estos pomos pueden usarse con tornillos de cualquier longitud y el borde moleteado tiene un fácil agarre para apretar o soltar.
Código De La Serie: SR6127
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Material completo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2873 € - 0,3024 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetato
|
||
| 0,2698 € - 0,2698 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetato
|
||
| 0,2698 € - 0,2698 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetato
|
||
| 0,7427 € - 0,7824 € | 207 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polioximetileno
|
||
| 0,4725 € - 0,4972 € | 17455 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
M3
|
Polioximetileno
|
||
| 0,9191 € - 0,9676 € | 4279 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polioximetileno
|
||
| 0,7427 € - 0,7824 € | 9750 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polioximetileno
|
||
| 3,8316 € - 4,0252 € | 656 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Acero inoxidable
|
||
| 0,6146 € - 0,6468 € | 594 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polioximetileno
|
||
| 0,4725 € - 0,4972 € | 9225 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
M3
|
Polioximetileno
|
||
| 0,8987 € - 0,9461 € | 2 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polioximetileno
|
||
| 0,5446 € - 0,5725 € | 3414 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polioximetileno
|
||
| 0,6447 € - 0,6781 € | 5819 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polioximetileno
|
||
| 0,9375 € - 0,987 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polioximetileno
|
||
| 0,9364 € - 0,9859 € | 202 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polioximetileno
|
||
| 0,7447 € - 0,7836 € | 800 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polioximetileno
|
||
| 0,5026 € - 0,5284 € | 7645 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polioximetileno
|
||
| 0,5607 € - 0,5898 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polioximetileno
|
||
| 5,9843 € - 6,2963 € | 20 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acero inoxidable
|
||
| 2,3896 € - 2,5183 € | 6 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acero
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar