Los tiradores y pomos de lóbulo macho disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Tipo de montaje | Longitud de la rosca | Material del pomo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,3945 € - 8,8374 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Roscado hembra
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
| 8,1061 € - 8,5387 € | 19 En stock |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Roscado macho
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
| 8,3533 € - 8,7962 € | 4 En stock |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Roscado macho
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 10,9901 € - 11,5566 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Roscado macho
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 11,3918 € - 11,9789 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Roscado macho
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
| 3,1219 € - 3,2939 € | 21 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Roscado hembra
|
|
Fenólico
|
||
| 4,6391 € - 4,8863 € | 78 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Roscado hembra
|
|
Fenólico
|
||
| 3,8532 € - 4,0582 € | 54 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Roscado hembra
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 3,8532 € - 4,0582 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Roscado hembra
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 4,1333 € - 4,3486 € | 20 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Roscado hembra
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 3,6812 € - 3,8748 € | 6 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Roscado macho
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 3,6812 € - 3,8748 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Roscado macho
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 3,8532 € - 4,0582 € | 190 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Roscado macho
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 4,0149 € - 4,2302 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Roscado macho
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 4,1333 € - 4,3486 € | 71 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Roscado macho
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
| 2,7985 € - 2,9488 € | 8 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Roscado macho
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 2,852 € - 3,0034 € | 4 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Roscado macho
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 2,852 € - 3,0034 € | 460 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Roscado macho
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 3,1219 € - 3,2939 € | 60 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Roscado macho
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 3,3578 € - 3,5308 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Roscado macho
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar