Los tiradores y pomos de lóbulo macho disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Tipo de montaje | Longitud de la rosca | Material del pomo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5748 € - 1,6572 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
TPE
|
||
1,1257 € - 2,4884 € | 714 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenólico
|
||
0,6359 € - 1,4059 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
1,2586 € - 2,7825 € | 1126 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
Fenólico
|
||
2,2392 € - 4,9481 € | 4361 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fenólico
|
||
3,3372 € - 3,5092 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
2,6759 € - 5,9152 € | 270 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
Fenólico
|
||
1,2787 € - 2,8258 € | 1322 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fenólico
|
||
2,4617 € - 5,4422 € | 110 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenólico
|
||
1,6587 € - 3,6672 € | 312 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenólico
|
||
2,0806 € - 2,1908 € | 335 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE
|
||
1,58 € - 3,4925 € | 535 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fenólico
|
||
2,5729 € - 2,7119 € | 20 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
TPE
|
||
2,9629 € - 4,6089 € | 132 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
2,4902 € - 2,7668 € | 55 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
4,3157 € - 4,5423 € | 140 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
14,1213 € - 14,8629 € | 25 En stock |
|
8
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
81,9365 € - 86,2419 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
8
|
Threaded Female
|
1.496 in
38.0 mm
|
PA
|
||
2,9509 € - 3,1064 € | 15 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
4,1982 € - 4,4135 € | 88 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar