Menu Search

Pomos esféricos

En stock

Los pomos esféricos están disponibles en una amplia selección de diámetros y conteras moldeadas. Ideales para diferentes aplicaciones e industrias, como cortadoras de césped, equipamiento de gimnasio, maquinaria, válvulas, guías, palancas y mucho más. Los pomos esféricos son una opción estética y ergonómica para operaciones de control, sujeción y movimiento.

Código De La Serie: SR1535 ,SRN0000

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
164 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Finalizar Material del pomo Método de montaje Compra
0,069 € - 0,1527 € 9000 En stock
12.0 mm
PEBD
0,3127 € - 0,6913 € 750 En stock
4.8 mm
Sin acabado
PEBD
Ajustable a presión
0,2877 € - 0,636 € 1125 En stock
25.0 mm
PEBD
0,6283 € - 1,3888 € 118 En stock
30.0 mm
PEBD
0,9991 € - 2,2093 € 350 En stock
36.0 mm
PEBD
0,3127 € - 0,6913 € 288 En stock
25.0 mm
PEBD
1,0495 € - 2,3199 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
Sin acabado
PEBD
Ajustable a presión
0,6283 € - 1,3888 € 125 En stock
30.0 mm
PEBD
0,9257 € - 2,0464 € 175 En stock
19.1 mm
Sin acabado
PEBD
Ajustable a presión
5,0743 € - 5,3387 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Reluciente
Baquelita PA6 GF
Threaded
7,1412 € - 7,5168 € 660 En stock
M16
Reluciente
Baquelita PA6 GF
Threaded
16,1167 € - 16,9683 € 50 En stock
M4
Cromado
Acero inoxidable
Threaded
10285176 23,0147 € - 24,2196 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Cromado
Acero inoxidable
Threaded
41,519 € - 91,7862 € 4 En stock
M10
Cromado
Acero inoxidable
Threaded
23,3247 € - 24,5507 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Cromado
Acero inoxidable
Threaded
60,3904 € - 133,485 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Cromado
Acero inoxidable
Threaded
116,9621 € - 258,5605 € 6 En stock
M10
Cromado
Acero inoxidable
Threaded
7,2883 € - 7,6691 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16 x 2.0
Sin acabado
Fenólico
Threaded
3,1311 € - 3,2898 € 2 En stock
M6 x 1.0
Sin acabado
Fenólico
Threaded
4,2101 € - 4,4322 € 5 En stock
M10 x 1.5
Sin acabado
Fenólico
Threaded
  • de 9
Pomos esféricos 12.0 mm (D) Negro

10099100

Rango de precios
0,1527 € - 0,069 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    12.0 mm
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 25.0 mm (D) 4.8 mm Negro

10101407

Rango de precios
0,6913 € - 0,3127 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    4.8 mm
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 25.0 mm (D) Negro

10101568

Rango de precios
0,636 € - 0,2877 €

Niveles de existencias
1125 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    25.0 mm
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 30.0 mm (D) Negro

10101957

Rango de precios
1,3888 € - 0,6283 €

Niveles de existencias
118 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    30.0 mm
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 36.0 mm (D) Negro

10102107

Rango de precios
2,2093 € - 0,9991 €

Niveles de existencias
350 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    36.0 mm
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 25.0 mm (D) Negro

10101414

Rango de precios
0,6913 € - 0,3127 €

Niveles de existencias
288 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    25.0 mm
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 30.0 mm (D) 6.4 mm Negro

10101926

Rango de precios
2,3199 € - 1,0495 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    6.4 mm
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 30.0 mm (D) Negro

10101964

Rango de precios
1,3888 € - 0,6283 €

Niveles de existencias
125 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    30.0 mm
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 36.0 mm (D) 19.1 mm Negro

10102114

Rango de precios
2,0464 € - 0,9257 €

Niveles de existencias
175 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    19.1 mm
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 40.0 mm M10 Baquelita PA6 GF Negro

10333389

Rango de precios
5,3387 € - 5,0743 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura del pomo
    37.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Reluciente
  • Material del pomo
    Baquelita PA6 GF
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 50.0 mm M16 Baquelita PA6 GF Negro

10333426

Rango de precios
7,5168 € - 7,1412 €

Niveles de existencias
660 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    46.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
  • Finalizar
    Reluciente
  • Material del pomo
    Baquelita PA6 GF
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 20.0 mm M4 Acero inoxidable Natural

10285145

Rango de precios
16,9683 € - 16,1167 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 25.0 mm M8 Acero inoxidable Natural

10285176

Rango de precios
24,2196 € - 23,0147 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 32.0 mm M10 Acero inoxidable Natural

10285213

Rango de precios
91,7862 € - 41,519 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 25.0 mm M10 Acero inoxidable Natural

10285183

Rango de precios
24,5507 € - 23,3247 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7318190090
Pomos esféricos 38.0 mm M6 Acero inoxidable Natural

10396346

Rango de precios
133,485 € - 60,3904 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 50.0 mm M10 Acero inoxidable Natural

10285251

Rango de precios
258,5605 € - 116,9621 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7318190090
Pomos esféricos 48.0 mm M16 x 2.0 Fenólico Negro

10160404

Rango de precios
7,6691 € - 7,2883 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16 x 2.0
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 35.0 mm M6 x 1.0 Fenólico Negro

10160435

Rango de precios
3,2898 € - 3,1311 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 48.0 mm M10 x 1.5 Fenólico Negro

10160473

Rango de precios
4,4322 € - 4,2101 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926300090