Los pomos esféricos están disponibles en una amplia selección de diámetros y conteras moldeadas. Ideales para diferentes aplicaciones e industrias, como cortadoras de césped, equipamiento de gimnasio, maquinaria, válvulas, guías, palancas y mucho más. Los pomos esféricos son una opción estética y ergonómica para operaciones de control, sujeción y movimiento.
Código De La Serie: SR1535 ,SRN0000
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Finalizar | Material del pomo | Método de montaje | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,069 € - 0,1527 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
PEBD
|
|
||
| 0,3127 € - 0,6913 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
4.8 mm
|
Sin acabado
|
PEBD
|
Ajustable a presión
|
||
| 0,2877 € - 0,636 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
PEBD
|
|
||
| 0,6283 € - 1,3888 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
PEBD
|
|
||
| 0,9991 € - 2,2093 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
PEBD
|
|
||
| 0,3127 € - 0,6913 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
PEBD
|
|
||
| 1,0495 € - 2,3199 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
6.4 mm
|
Sin acabado
|
PEBD
|
Ajustable a presión
|
||
| 0,6283 € - 1,3888 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
PEBD
|
|
||
| 0,9257 € - 2,0464 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
19.1 mm
|
Sin acabado
|
PEBD
|
Ajustable a presión
|
||
| 5,0743 € - 5,3387 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10
|
Reluciente
|
Baquelita PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 7,1412 € - 7,5168 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M16
|
Reluciente
|
Baquelita PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 16,1167 € - 16,9683 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Threaded
|
||
| 10285176 | 23,0147 € - 24,2196 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M8
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Threaded
|
|
| 41,519 € - 91,7862 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Threaded
|
||
| 23,3247 € - 24,5507 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Threaded
|
||
| 60,3904 € - 133,485 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Threaded
|
||
| 116,9621 € - 258,5605 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Threaded
|
||
| 7,2883 € - 7,6691 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M16 x 2.0
|
Sin acabado
|
Fenólico
|
Threaded
|
||
| 3,1311 € - 3,2898 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6 x 1.0
|
Sin acabado
|
Fenólico
|
Threaded
|
||
| 4,2101 € - 4,4322 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10 x 1.5
|
Sin acabado
|
Fenólico
|
Threaded
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar