Menu Search

Pomos esféricos

En stock

Los pomos esféricos están disponibles en una amplia selección de diámetros y conteras moldeadas. Ideales para diferentes aplicaciones e industrias, como cortadoras de césped, equipamiento de gimnasio, maquinaria, válvulas, guías, palancas y mucho más. Los pomos esféricos son una opción estética y ergonómica para operaciones de control, sujeción y movimiento.

Código De La Serie: SR1535 ,SRN0000

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
164 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Finalizar Material del pomo Método de montaje Compra
5,1706 € - 5,4487 € 67 En stock
M12 x 1.75
Sin acabado
Fenólico
Threaded
6,3008 € - 6,6324 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
Sin acabado
Fenólico
Threaded
9,8159 € - 10,3309 € 5 En stock
M12 x 1.75
Sin acabado
Fenólico
Threaded
3,9659 € - 4,1747 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Sin acabado
Termoplástico
Threaded
2,0497 € - 2,1527 € 2 En stock
M4
Sin acabado
Termoplástico
Insert
5,5517 € - 5,8504 € 2 En stock
M10
Sin acabado
Termoplástico
Insert
3,0076 € - 3,1621 € 18 En stock
M8 x 1.25
Sin acabado
Fenólico
Threaded
10168387 1,4935 € - 1,5862 € 552 En stock
M4
Sin acabado
Termoplástico
Threaded
7,0967 € - 7,4675 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16 x 2.0
Sin acabado
Fenólico
Threaded
3,0488 € - 3,2033 € 2 En stock
M6 x 1.0
Sin acabado
Fenólico
Threaded
4,0994 € - 4,3157 € 5 En stock
M10 x 1.5
Sin acabado
Fenólico
Threaded
2,1424 € - 2,2454 € 47 En stock
M8
Sin acabado
Termoplástico
Threaded
7,416 € - 7,8074 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Sin acabado
Termoplástico
Threaded
3,6668 € - 3,8625 € 41 En stock
M8
Sin acabado
Termoplástico
Insert
3,193 € - 3,3578 € 4 En stock
M10
Sin acabado
Termoplástico
Threaded
5,4693 € - 5,7577 € 2 En stock
M12
Sin acabado
Termoplástico
Threaded
2,8428 € - 2,9973 € 138 En stock
M6
Sin acabado
Termoplástico
Insert
2,781 € - 2,9149 € 80 En stock
M6 x 1.0
Sin acabado
Fenólico
Threaded
2,884 € - 3,0385 € 40 En stock
M8 x 1.25
Sin acabado
Fenólico
Threaded
3,0694 € - 3,2342 € 5 En stock
M10 x 1.5
Sin acabado
Fenólico
Threaded
  • de 9
Pomos esféricos 48.0 mm M12 x 1.75 Fenólico Negro

10160398

Rango de precios
5,4487 € - 5,1706 €

Niveles de existencias
67 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.75
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 25.0 mm M10 x 1.5 Fenólico Negro

10419229

Rango de precios
6,6324 € - 6,3008 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 35.0 mm M12 x 1.75 Fenólico Negro

10160466

Rango de precios
10,3309 € - 9,8159 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.75
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 25.0 mm M6 Termoplástico Negro

10560822

Rango de precios
4,1747 € - 3,9659 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 16.0 mm M4 Termoplástico Negro

10168509

Rango de precios
2,1527 € - 2,0497 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Termoplástico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 35.0 mm M10 Termoplástico Negro

10168424

Rango de precios
5,8504 € - 5,5517 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Termoplástico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 35.0 mm M8 x 1.25 Fenólico Negro

10160442

Rango de precios
3,1621 € - 3,0076 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 16.0 mm M4 Termoplástico Negro

10168387

Rango de precios
1,5862 € - 1,4935 €

Niveles de existencias
552 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Termoplástico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 48.0 mm M16 x 2.0 Fenólico Negro

10160404

Rango de precios
7,4675 € - 7,0967 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16 x 2.0
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 35.0 mm M6 x 1.0 Fenólico Negro

10160435

Rango de precios
3,2033 € - 3,0488 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 48.0 mm M10 x 1.5 Fenólico Negro

10160473

Rango de precios
4,3157 € - 4,0994 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 30.0 mm M8 Termoplástico Negro

10168455

Rango de precios
2,2454 € - 2,1424 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Termoplástico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 50.0 mm M12 Termoplástico Negro

10168493

Rango de precios
7,8074 € - 7,416 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Termoplástico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 30.0 mm M8 Termoplástico Negro

10168417

Rango de precios
3,8625 € - 3,6668 €

Niveles de existencias
41 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Termoplástico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 35.0 mm M10 Termoplástico Negro

10168462

Rango de precios
3,3578 € - 3,193 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Termoplástico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 45.0 mm M12 Termoplástico Negro

10168486

Rango de precios
5,7577 € - 5,4693 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Termoplástico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 25.0 mm M6 Termoplástico Negro

10168400

Rango de precios
2,9973 € - 2,8428 €

Niveles de existencias
138 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 25.0 mm M6 x 1.0 Fenólico Negro

10160411

Rango de precios
2,9149 € - 2,781 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 25.0 mm M8 x 1.25 Fenólico Negro

10160428

Rango de precios
3,0385 € - 2,884 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 35.0 mm M10 x 1.5 Fenólico Negro

10160459

Rango de precios
3,2342 € - 3,0694 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926300090