Menu Search

Pomos esféricos

En stock

Los pomos esféricos están disponibles en una amplia selección de diámetros y conteras moldeadas. Ideales para diferentes aplicaciones e industrias, como cortadoras de césped, equipamiento de gimnasio, maquinaria, válvulas, guías, palancas y mucho más. Los pomos esféricos son una opción estética y ergonómica para operaciones de control, sujeción y movimiento.

Código De La Serie: SR1535 ,SRN0000

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
164 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Finalizar Material del pomo Método de montaje Compra
2,8458 € - 6,2912 € 380 En stock
38.1 mm
M6/M8
Sin acabado
TPE
Threaded Blind Hole
2,0641 € - 4,5629 € 290 En stock
47.8 mm
M12
Sin acabado
TPE
Threaded Blind Hole
1,9487 € - 4,3074 € 350 En stock
47.8 mm
M12
Sin acabado
PP
Threaded Blind Hole
0,6715 € - 1,4848 € 375 En stock
37.3 mm
M10 x 1.5
Zinc transparente
PP
Threaded Stop Nut
0,9525 € - 2,1057 € 450 En stock
38.1 mm
M8/M10
Sin acabado
PP
Threaded Blind Hole
1,0256 € - 2,2672 € 1350 En stock
31.8 mm
M10 x 1.5
Zinc transparente
PP
Inserto roscado
0,8524 € - 1,8844 € 450 En stock
37.3 mm
M6 x 1.0
Zinc amarillo
PP
Threaded Blind Hole
4,9625 € - 10,9715 € 120 En stock
M10
Brillo
Fenólico
Threaded
2,7154 € - 6,0024 € 200 En stock
M16
Brillo
Fenólico
Threaded
4,534 € - 10,0231 € Solicite el plazo de entrega aquí
Non Threaded
Brillo
Fenólico
Ajustable a presión
28,534 € - 30,0306 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Pulido
Aluminio
Threaded
49,9447 € - 110,4057 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Pulido
Aluminio
Threaded
Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
Cromado
Acero inoxidable
Ajustable a presión
41,3854 € - 91,4743 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Cromado
Acero inoxidable
Ajustable a presión
60,358 € - 133,4365 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
Cromado
Acero inoxidable
Ajustable a presión
31,6766 € - 33,3441 € 9 En stock
6.0 mm
Pulido
Aluminio
Ajustable a presión
61,1861 € - 64,4069 € 9 En stock
8.0 mm
Pulido
Aluminio
Ajustable a presión
51,7163 € - 114,3197 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
Pulido
Aluminio
Ajustable a presión
6,7815 € - 7,1358 € 1282 En stock
M12
Reluciente
Baquelita PA6 GF
Threaded
11,8295 € - 12,4424 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Cromado
Acero inoxidable
Threaded
  • de 9
Pomos esféricos 1.500 in M6/M8 TPE Negro

10558386

Rango de precios
6,2912 € - 2,8458 €

Niveles de existencias
380 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    38.1 mm
  • Altura del pomo
    35.1 mm
  • Anchura del centro al extremo del eje
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6/M8
  • Finalizar
    Sin acabado
Pomos esféricos 1.880 in M12 TPE Negro

10558515

Rango de precios
4,5629 € - 2,0641 €

Niveles de existencias
290 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    47.8 mm
  • Altura del pomo
    44.5 mm
  • Anchura del centro al extremo del eje
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Finalizar
    Sin acabado
Pomos esféricos 1.880 in M12 PP Negro

10558508

Rango de precios
4,3074 € - 1,9487 €

Niveles de existencias
350 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    47.8 mm
  • Altura del pomo
    44.5 mm
  • Anchura del centro al extremo del eje
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Finalizar
    Sin acabado
Pomos esféricos 1.470 in M10 x 1.5 PP Negro

10558782

Rango de precios
1,4848 € - 0,6715 €

Niveles de existencias
375 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    37.3 mm
  • Altura del pomo
    35.6 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Finalizar
    Zinc transparente
  • Material de inserción
    Acero
Pomos esféricos 1.500 in M8/M10 PP Negro

10558416

Rango de precios
2,1057 € - 0,9525 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    38.1 mm
  • Altura del pomo
    35.1 mm
  • Anchura del centro al extremo del eje
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8/M10
  • Finalizar
    Sin acabado
Pomos esféricos 1.250 in M10 x 1.5 PP Negro

10558768

Rango de precios
2,2672 € - 1,0256 €

Niveles de existencias
1350 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    31.8 mm
  • Altura del pomo
    29.2 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Finalizar
    Zinc transparente
  • Material de inserción
    Acero
Pomos esféricos 1.470 in M6 x 1.0 PP Negro

10558836

Rango de precios
1,8844 € - 0,8524 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    37.3 mm
  • Altura del pomo
    35.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Finalizar
    Zinc amarillo
  • Material de inserción
    Acero
Pomos esféricos 40.0 mm M10 Fenólico Negro

10203460

Rango de precios
10,9715 € - 4,9625 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Brillo
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 44.0 mm M16 Fenólico Negro

10246542

Rango de precios
6,0024 € - 2,7154 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    43.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
  • Finalizar
    Brillo
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 25.0 mm (D) Non Threaded Negro

10246566

Rango de precios
10,0231 € - 4,534 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura del pomo
    23.0 mm
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
  • Finalizar
    Brillo
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 32.0 mm M10 Aluminio Natural

10285367

Rango de precios
30,0306 € - 28,534 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 44.0 mm M10 Aluminio Natural

10285404

Rango de precios
110,4057 € - 49,9447 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    8301300000
Pomos esféricos 20.0 mm 5.0 mm Acero inoxidable Natural

10633571


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    5.0 mm
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 32.0 mm 6.0 mm Acero inoxidable Natural

10396377

Rango de precios
91,4743 € - 41,3854 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    6.0 mm
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 38.0 mm 10.0 mm Acero inoxidable Natural

10396414

Rango de precios
133,4365 € - 60,358 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    10.0 mm
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 20.0 mm 6.0 mm Aluminio Natural

10552490

Rango de precios
33,3441 € - 31,6766 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    6.0 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 32.0 mm 8.0 mm Aluminio Natural

10552506

Rango de precios
64,4069 € - 61,1861 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    8.0 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 44.0 mm 10.0 mm Aluminio Natural

10396476

Rango de precios
114,3197 € - 51,7163 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    10.0 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 50.0 mm M12 Baquelita PA6 GF Negro

10333402

Rango de precios
7,1358 € - 6,7815 €

Niveles de existencias
1282 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    46.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Finalizar
    Reluciente
  • Material del pomo
    Baquelita PA6 GF
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 16.0 mm M5 Acero inoxidable Natural

10285121

Rango de precios
12,4424 € - 11,8295 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7318190090