Menu Search

Pomos de agarre estriado - Inserto roscado

En stock

Los pomos de agarre hembra tienen unas estrías rugosas alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos encajan en aplicaciones macho y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
35 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Material roscado Tipo de montaje Longitud de la rosca Material del pomo Compra
0,3586 € - 0,3775 € 439 En stock
12.5 mm
M5
PA
Hembra
12.0 mm
PA
4,8047 € - 5,0589 € 973 En stock
50.0 mm
M10
Latón
Espárrago roscado
12.0 mm
PA
1,8544 € - 4,0989 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
M4
3,8447 € - 4,047 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
M8
Latón
Espárrago roscado
12.0 mm
PA
1,6918 € - 3,7399 € 1200 En stock
28.0 mm
M8
2,7336 € - 2,8737 € 3 En stock
32.0 mm
M8
Latón
Hembra
8.0 mm
PA
18,8078 € - 19,7966 € 36 En stock
100.0 mm
M16
Latón
Threaded Through Hole
37.0 mm
PA
8,3533 € - 8,7962 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.0 mm
M8
Latón
Orificio ciego roscado
25.0 mm
PA
0,4155 € - 0,9185 € 9 En stock
22.0 mm
M8
Latón
Hembra
16.0 mm
PA
2,0167 € - 2,1228 € 20 En stock
16.0 mm
M4
Latón
Hembra
5.0 mm
PA
8,4707 € - 8,9228 € 20 En stock
44.0 mm
M6
PP
0,3913 € - 0,4115 € 7285 En stock
14.5 mm
M6
PA
Hembra
13.0 mm
PA
1,3453 € - 2,974 € 2600 En stock
23.0 mm
M5
16,4903 € - 17,3555 € 160 En stock
63.0 mm
M10
Latón
Threaded Through Hole
25.0 mm
PA
8,0649 € - 8,4975 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.0 mm
M8
Latón
Espárrago roscado
25.0 mm
PA
8,6623 € - 9,1155 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.0 mm
M10
Latón
Orificio ciego roscado
25.0 mm
PA
0,2772 € - 0,2919 € 14250 En stock
7.0 mm
M2.5
PA
Hembra
9.0 mm
PA
2,0167 € - 2,1228 € 2 En stock
20.0 mm
M5
Latón
Hembra
10.0 mm
PA
0,4155 € - 0,9185 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
M6
Latón
Hembra
16.0 mm
PA
12,154 € - 12,8029 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.0 mm
M12
Latón
Threaded Through Hole
25.0 mm
PA
  • de 2
Pomo de agarre 12.5 mm M5 PA Negro

10065945

Rango de precios
0,3775 € - 0,3586 €

Niveles de existencias
439 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Diámetro del pomo
    12.5 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Brillo
Pomo de agarre 50.0 mm M10 PA Negro

10333303

Rango de precios
5,0589 € - 4,8047 €

Niveles de existencias
973 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Diámetro de la base
    20.0 mm
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Color
    Negro
Pomo Moleteado M4 Nylon 6 Negro

10159606

Rango de precios
4,0989 € - 1,8544 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro del pomo
    15.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Código de material
    3926300090
Pomo de agarre 40.0 mm M8 PA Negro

10333297

Rango de precios
4,047 € - 3,8447 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    PA
Pomo Moleteado M8 Nylon 6 Negro

10159743

Rango de precios
3,7399 € - 1,6918 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del pomo
    28.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Código de material
    3926300090
Pomo Moleteado 32.0 mm Contera M8 8.0 mm PA Negro

10364307

Rango de precios
2,8737 € - 2,7336 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Diámetro de la base
    17.0 mm
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Color
    Negro
Rueda manual 100.0 mm Contera M16 PA Negro

10366608

Rango de precios
19,7966 € - 18,8078 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Longitud de la rosca
    37.0 mm
  • Diámetro del pomo
    100.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    PA
Rueda manual 63.0 mm Contera M8 PA Negro

10366646

Rango de precios
8,7962 € - 8,3533 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Diámetro del pomo
    63.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    PA
Pomo Moleteado 22.0 mm Contera M8 16.0 mm PA Negro

10260845

Rango de precios
0,9185 € - 0,4155 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Diámetro del pomo
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Pomo Moleteado 16.0 mm Contera M4 5.0 mm PA Negro

10364222

Rango de precios
2,1228 € - 2,0167 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Diámetro de la base
    11.0 mm
  • Diámetro del pomo
    16.0 mm
  • Color
    Negro
Pomo de agarre 44.0 mm M6 PP Negro

10188903

Rango de precios
8,9228 € - 8,4707 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro del pomo
    44.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Material del pomo
    PP
Pomo de agarre 14.5 mm M6 PA Negro

10065952

Rango de precios
0,4115 € - 0,3913 €

Niveles de existencias
7285 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    13.0 mm
  • Diámetro del pomo
    14.5 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Brillo
Pomo Moleteado M5 Nylon 6 Negro

10159644

Rango de precios
2,974 € - 1,3453 €

Niveles de existencias
2600 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro del pomo
    23.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Código de material
    3926909790
Rueda manual 63.0 mm Contera M10 PA Negro

10366578

Rango de precios
17,3555 € - 16,4903 €

Niveles de existencias
160 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Diámetro del pomo
    63.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Rueda manual 63.0 mm M8 25.0 mm Acero PA

10366615

Rango de precios
8,4975 € - 8,0649 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Diámetro del pomo
    63.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    PA
Rueda manual 63.0 mm Contera M10 PA Negro

10366653

Rango de precios
9,1155 € - 8,6623 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Diámetro del pomo
    63.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    PA
Pomo de agarre 7.0 mm M2.5 PA Negro

10065914

Rango de precios
0,2919 € - 0,2772 €

Niveles de existencias
14250 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Longitud de la rosca
    9.0 mm
  • Diámetro del pomo
    7.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Brillo
Pomo Moleteado 20.0 mm Contera M5 10.0 mm PA Negro

10364253

Rango de precios
2,1228 € - 2,0167 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Diámetro de la base
    11.5 mm
  • Diámetro del pomo
    20.0 mm
  • Color
    Negro
Pomo Moleteado 22.0 mm Contera M6 16.0 mm PA Negro

10260838

Rango de precios
0,9185 € - 0,4155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Diámetro del pomo
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Rueda manual 63.0 mm Contera M12 PA Negro

10366585

Rango de precios
12,8029 € - 12,154 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Diámetro del pomo
    63.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    PA