Menu Search

Pomo de agarre 50.0 mm M10 PA Negro

Referencia de Essentra:

10333303

Número de pieza del fabricante:

106105069901

973 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 5,0589 €
125 + 4,8047 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

126,47 €

25 x 5,0589 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10
Longitud de la rosca 12.0 mm
Diámetro de la base 20.0 mm
Diámetro del pomo 50.0 mm
Color Negro
Material del pomo PA
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros