Las placas de entrada de cable modulares proporcionan una solución sin herramienta, adaptable y que ahorra tiempo, para la instalación de cables en paredes de viviendas. La estructura modular (hasta 5 filas separadas con 25 membranas en total) ofrece una solución totalmente flexible que permite a los usuarios añadir o quitar nuestra gama de pasacables con membrana de entrada de montaje de placa que vienen en una gama de tamaños de 8 diámetros de cable diferentes y se encuentran a la venta en nuestra gama de pasacables con membrana de entrada.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Altura de la placa | Número de orificios | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,602 € - 18,5223 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.48 in
63.0 mm
|
5
|
||
| 52,3299 € - 55,0802 € | 29 En stock |
6.024 in
153.0 mm
|
25
|
||
| 26,1914 € - 27,5665 € | 38 En stock |
3.366 in
85.5 mm
|
10
|
||
| 43,5924 € - 45,8984 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.138 in
130.5 mm
|
12
|
||
| 34,8972 € - 36,7483 € | 37 En stock |
4.252 in
108.0 mm
|
15
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar