Menu Search

Sistema de entrada de cables 5 Poliamida Negro

This is a nylon plate that makes up a cable entry plate assembly. When used with the corresponding TPV grommet (to be ordered separately), the assembly provides IP65 protection and can be used in electrical cabinets and assemblies in a range of industries.
Referencia de Essentra:

10207499

Número de pieza del fabricante:

1334527

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 18,5223 €
5 + 17,602 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

18,52 €

1 x 18,5223 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura de la placa 63.0 mm
Longitud de la placa 153.0 mm
Anchura de la placa 32.3 mm
Número de orificios 5
Código de material 3926909790
Para usar con 1334532; 1334533; 1334534; 1334535; 1334536; 1334537; 1334538; 1334539
Material de la brida Poliamida
Color Negro

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros