Menu Search

Pilares de soporte de bloqueo doble

En stock

Nuestros separadores de circuito impreso de doble cierre se bloquean en ambos extremos y ofrecen una forma rápida y sencilla de asegurar dos PCB o una sola PCB a la estructura o a un chasis. Están disponibles con opciones de bloqueo alternativas en ambos extremos del espaciador y vienen en diferentes tipos de cuerpo, así como en numerosos tamaños para adaptarse a los requisitos de su proyecto. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y necesidades. La gama está disponible en nylon 6/6 (RMS-01) o en nylon 6/6 ignífugo (RMS-19) con dos opciones de certificación UL (UL94 V0 y UL94 V2).

  • Montaje manual fácil.
  • Color natural.


Código De La Serie: SR2719 ,SR2727

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
771 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Rango A de grosor del panel Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,1404 € - 0,1551 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
28.6 mm
0,1679 € - 0,1864 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
15.9 mm
0,1404 € - 0,1551 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
22.2 mm
0,2776 € - 0,2916 € 55400 En stock
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
10.0 mm
0,1404 € - 0,1551 € 30000 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
22.2 mm
0,185 € - 0,212 € 1000 En stock
2.5 mm
3.2 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,1488 € - 0,1567 € 998 En stock
2.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1505 € - 0,1859 € 5000 En stock
6.3 mm
6.3 mm
0.8 - 2.2 mm
0.8 - 2.2 mm
25.0 mm
0,2927 € - 0,3078 € 260 En stock
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
14.3 mm
0,1679 € - 0,1864 € 993 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
16.0 mm
0,1404 € - 0,1551 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
31.7 mm
0,185 € - 0,212 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.5 mm
3.2 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1448 € - 0,1524 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.5 mm
3.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1931 € - 0,2144 € 121 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
10.0 mm
10011355 0,1679 € - 0,1864 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.0 mm
0,1404 € - 0,1551 € 10560 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
0,1209 € - 0,1345 € 3412 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
0,1615 € - 0,1783 € 7852 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
25.4 mm
0,1931 € - 0,2144 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
14.0 mm
0,1051 € - 0,1169 € 24181 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
  • de 39
Soporte con bloqueo a presión 28.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011812

Rango de precios
0,1551 € - 0,1404 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011461

Rango de precios
0,1864 € - 0,1679 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011492

Rango de precios
0,1551 € - 0,1404 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 10.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10119686

Rango de precios
0,2916 € - 0,2776 €

Niveles de existencias
55400 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    4.7 mm
Soporte con bloqueo a presión 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011379

Rango de precios
0,1551 € - 0,1404 €

Niveles de existencias
30000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 14.3 mm PA UL94 V-0 Natural

10003022

Rango de precios
0,212 € - 0,185 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio A
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151310

Rango de precios
0,1567 € - 0,1488 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre B
    3.2 mm
Soporte con bloqueo a presión 25.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10003077

Rango de precios
0,1859 € - 0,1505 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    6.3 mm
Soporte con bloqueo a presión 14.3 mm PA UL94 V-2 Natural

10119716

Rango de precios
0,3078 € - 0,2927 €

Niveles de existencias
260 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    4.7 mm
Soporte con bloqueo a presión 16.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10011430

Rango de precios
0,1864 € - 0,1679 €

Niveles de existencias
993 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 31.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011706

Rango de precios
0,1551 € - 0,1404 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 11.1 mm PA UL94 V-0 Natural

10002995

Rango de precios
0,212 € - 0,185 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio A
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

10151235

Rango de precios
0,1524 € - 0,1448 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    2.5 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 10.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10011324

Rango de precios
0,2144 € - 0,1931 €

Niveles de existencias
121 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 12.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10011355

Rango de precios
0,1864 € - 0,1679 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011331

Rango de precios
0,1551 € - 0,1404 €

Niveles de existencias
10560 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10011300

Rango de precios
0,1345 € - 0,1209 €

Niveles de existencias
3412 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10011423

Rango de precios
0,1783 € - 0,1615 €

Niveles de existencias
7852 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 14.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10011409

Rango de precios
0,2144 € - 0,1931 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10012390

Rango de precios
0,1169 € - 0,1051 €

Niveles de existencias
24181 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm